Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850
From |
Standard IEC61850 od momentu powstania w 2004 roku staje się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stosowanym w aplikacjach systemów elektroenergetycznych. Do podstawowych zalet standardu należą: redukcja oprzewodowania, kompatybilność urządzeń, komunikacja oparta na szybkim Ethernecie, łatwość rozbudowy, niskie koszty użytkowania oraz poprawa jakości punktów zasilających. System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850 został zaprojektowany właśnie dla […]