Yearly Archives: 2020

Interfejs REST API w automatyce przemysłowej

From |
Interfejs REST API w automatyce przemysłowej

Jesień w branży automatyki zawsze kojarzyła się z mnogością targów, konferencji i innych wydarzeń, na których firmy prezentowały swoje najnowsze rozwiązania techniczne. Chociaż w tym roku większość aktywności przeniosła się do sieci, nie wpłynęło to negatywnie na liczbę prezentowanych nowości i trendów. Jednym z haseł powtarzanych w odniesieniu do wielu nowych produktów jest „REST API” […]

Jednokanłowe wyłączniki elektroniczne PTCB, czyli jak zaoszczędzić cenne miejsce w szafie.

From |
Jednokanłowe wyłączniki elektroniczne PTCB, czyli jak zaoszczędzić cenne miejsce w szafie.

Wyłączniki elektroniczne serii PTCB o szerokości 6 mm i wysokości 106 mm pozwolą zaoszczędzić cenne miejsce potrzebne na zabezpieczenie odbiorów i dystrybucję zasilania. Wyłączniki elektroniczne chronią odbiorniki 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Moduł PTCB może być używany jako samodzielny wyłącznik automatyczny lub ze złączami na szynę DIN serii Clipline. Dodanie PTCB do istniejących […]

Routery zabezpieczające – prosta ochrona sieci przemysłowych

From |
Routery zabezpieczające – prosta ochrona sieci przemysłowych

Po prostu zamknij drzwi W czasach rosnącej cyfryzacji niezwykle ważne jest zabezpieczenie sieci przemysłowych przed nieuprawnionym dostępem. Jednakże, często brakuje niezbędnej wiedzy technicznej, żeby wiedzieć jak skutecznie to zrobić. Dlatego wprowadziliśmy na rynek nowy router zabezpieczający FL mGuard 1100 zapewniający podstawową, ale solidną ochronę. Większość ludzi zamyka drzwi, wychodząc z domu i jednocześnie byliby zdziwieni […]