Monthly Archives: wrzesień 2021

IIoT Framework – dlaczego warto korzystać z bramki IIoT?

From |
IIoT Framework – dlaczego warto korzystać z bramki IIoT?

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej coraz więcej urządzeń w parku maszynowym podłączanych do sieci sprawia, że zarówno systemy nadrzędne jak i sieci będą przetwarzały coraz więcej danych.   Dane z obszaru produkcyjnego pochodzące z różnych maszyn i urządzeń mogą występować w różnych formatach Aby gromadzić dane z różnych urządzeń na poziomie sieci OT i przekazać […]

KLIK! …i podłączone!

From |
KLIK! …i podłączone!

Czy można wprowadzić innowacje do produktu, który od lat jest świetnie odbierany i wielokrotnie przetestowany w wielu aplikacjach? Oczywiście że tak! Postaram się to przedstawić na przykładzie złącza M12, które w Phoenix Contact zostało opracowane na nowo, w zgodzie z normą IEC 61076-2-010. W rezultacie powstało złącze M12, które obecnie pozwala na niezawodne, szybkie i […]

Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

From |
Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

Jednym z podstawowych wyzwań związanych z obudowami do elektroniki jest odprowadzanie ciepła, związane z nagrzewaniem się elektrycznych, a co za tym idzie mechanicznych elementów wewnątrz obudów. W większości przypadków temperatury krytyczne dla poszczególnych elementów nie są przekraczane. Jeśli jednak komponenty osiągną swoje granice wydajności, musi być zapewniony wystarczający transfer ciepła, aby obniżyć temperaturę, w przeciwnym […]