Monthly Archives: marzec 2021

Podłączamy przewody!

From |
Podłączamy przewody!

W celu doprowadzenia/wyprowadzenia z układu elektronicznego zasilania lub sygnałów, należy „po prostu” podłączyć przewody. Mało kto zastanawia się w jaki sposób można to zrobić najefektywniej. Najczęściej  stosuje się używane w poprzednich projektach, sprawdzone złącze. A możliwości jest kilka – warto rozważyć, która opcja może się okazać najlepsza dla danej aplikacji. Ważny wybór na początek Przede […]

Obudowy do elektroniki dla Przemysłu 4.0 – jak wybrać?

From |
Obudowy do elektroniki dla Przemysłu 4.0 – jak wybrać?

Projektowanie złożonych systemów, które z każdym dniem stają się coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane, wymaga wielu analiz. Coraz częściej klient oczekuje produktów możliwie najlepiej spełniających jego wymagania. Aby im sprostać, producenci poszukują obudów wielofunkcyjnych, które zapewnią im dużą elastyczność. Modułowość, szeroki wybór rozmiarów, duża dowolność w wyborze technik połączeń czy zintegrowane złącza pełniące funkcję magistrali, […]