Monthly Archives: styczeń 2023

System zarządzania wprowadzaniem energii do sieci z funkcją „zero export”

From |
System zarządzania wprowadzaniem energii do sieci z funkcją „zero export”

Transformacja energetyczna Wraz z przyspieszeniem transformacji energetycznej, którą obserwujemy od kilku lat, widzimy również zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym. Jest to istotne do osiągnięcia ostatecznego celu transformacji, jakim jest całkowite zastąpienie np. węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię wiatru, słoneczną, wodną, biomasy, energię geotermalną i pływów morskich. […]

Modularny system drukujący – Thermomark E series

From |
Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie. Inicjalizacja automatyzacji produkcji z punktu widzenia rynku […]