Tag Archives: iec 61850

Sterownik zgodny z IEC 61850

From |
Sterownik zgodny z IEC 61850

Podczas tegorocznych targów Hannover Messe miała miejsce premiera  sterownika dedykowanego do automatyzacji stacji elektroenergetycznych. Bazuje on na już wcześniej dostępnej platformie Axiocontrol AXC 1050. Możliwość komunikacji sterownika  wg. normy IEC 61850 jest teraz możliwe dzięki karcie SD z licencją. W odróżnieniu od złącza magistrali AXL F BK SAS, sterownik posiada możliwość programowania i parametryzacji z […]

Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850

From |
Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850

Standard IEC61850 od momentu powstania w 2004 roku staje się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stosowanym w aplikacjach systemów elektroenergetycznych. Do podstawowych zalet standardu należą: redukcja oprzewodowania, kompatybilność urządzeń, komunikacja oparta na szybkim Ethernecie, łatwość rozbudowy, niskie koszty użytkowania oraz poprawa jakości punktów zasilających. System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850 został zaprojektowany właśnie dla […]

IEC 61850: standard rozwiązujący problem kompatybilności urządzeń w zakresie komunikacji w energetyce

From |
IEC 61850: standard rozwiązujący problem kompatybilności urządzeń w zakresie komunikacji w energetyce

Obecnie w energetyce mamy do czynienia z aplikacjami opierającymi się na kilku głównych protokołach komunikacyjnych: IEC 60870-5-103 DNP3 IEC 60870-5-104 IEC 60870-5-101 Na przykład na stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć, działające aplikacje opierają się na urządzeniach IED (Inteligent Electronic Device) różnych producentów, działających w różnych standardach komunikacyjnych. Aby zapewnić bezproblemową wymianę informacji czyli w konsekwencji niezakłóconego […]