Przepis: Transmisja WLAN na linii produkcyjnej

From |

moduł radiowy phoenix contactTransport pomiędzy stanowiskami na linii produkcyjnej realizowany jest za pomocą samojezdnych wózków. Każdy układ jezdny wyposażony jest w napęd, sterownik PLC oraz panel dla obsługi. Całość jest monitorowana i nadzorowana z dwóch sterowników centralnych ILC 350 PN. Komunikacja pomiędzy sterownikami wózków a sterownikami głównymi odbywa się za pomocą protokołu PROFINET.

Transmisja pomiędzy sterownikiem centralnym a mobilną jednostką zrealizowana została z wykorzystaniem bezprzewodowego standardu WLAN, przy użyciu modułów FL WLAN EPA oraz FL WLAN 5100 produkcji Phoenix Contact. Moduły EPA umożliwiają bezprzewodową komunikację w sposób „przeźroczysty”. Oznacza to, że uruchomienie komunikacji nie wymagało ingerencji w istniejące oprogramowanie systemu. Z punktu widzenia organizacji transmisji – układ sterowania jednostek mobilnych uzyskał funkcjonalność komunikacji bezprzewodowej. W celu zapewnienia redundancji połączenia, moduły EPA mogą korzystać z dwóch działających jednocześnie punktów dostępowych. Za pomocą panela webowego zainstalowanego na jednostce mobilnej, operator ma możliwość sterowania lokalnego.

schemat komunikacji radiowej phoenix contact

Właściwości modułów FL WLAN EPA takie jak: łatwość konfiguracji, stopień ochrony IP65, bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego, zintegrowana antena oraz niski nakład modernizacji istniejącej instalacji decydują o przydatności tego urządzenia.

Składniki:

Opis Numer katalogowy Nazwa
Punkt dostępowy WLAN 2700718 FL WLAN 5100
Adapter WLAN 2692791 FL WLAN EPA
Sterownik PLC – główny 2988191 ILC 330 PN
Panel webowy 2913645 WP 06T
Sterownik PLC – wózek 2988191 ILC 170 ETH 2TX
Autor: Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.