Część 1 – z czego składa się funkcja bezpieczeństwa?
Częścią procesu redukcji ryzyka jest określenie funkcji bezpieczeństwa maszyny (np. zatrzymania awaryjnego, mutingu), które mają być realizowane przez związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania SRP/CS. Taka kombinacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania realizujących typową funkcję bezpieczeństwa składa się z:
- wejść (np. wyłączniki zatrzymania awaryjnego, sterowanie oburęczne)
- jednostek logicznych/przetwarzających (np. przekaźniki bezpieczeństwa, sterowniki bezpieczeństwa)
- wyjść / elementów sterowania mocą (np. styczniki, zawory)

Przykład kombinacji związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania
Na podstawie grafu ryzyka dla każdej funkcji bezpieczeństwa należy wyznaczyć wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa Pl: a, b, c, d lub e. Wynika on z oceny ryzyka i odnosi się do poziomu zmniejszenia ryzyka, które ma być zrealizowane przez SRP/CS. Im bardziej zmniejszane jest ryzyko, tym wyższy musi być poziom PLr.

Graf do określania wymaganego PLr dla funkcji bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1:2015
Objaśnienia:
- Start – punkt początkowy do wyznaczenia udziału funkcji bezpieczeństwa w zmniejszaniu ryzyka
- Niskie ryzyko – mały udział w zmniejszaniu ryzyka
- Wysokie ryzyko – duży udział w zmniejszaniu ryzyka
- PLr – wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Parametry ryzyka:
- S – Ciężkość urazów
- S1 – Lekkie (zwykle odwracalne) urazy
- S2 – Ciężkie (zwykle nieodwracalne urazy lub śmierć)
- F – Częstość narażenia i/lub czas jego trwania
- F1 – Rzadkie, do mniej częstych, i/lub krótki czas narażenia
- F2 – Częste, do ciągłych, i/lub długi czas narażenia
- P Możliwość uniknięcia zagrożenia lub ograniczenia szkody
- P1 Możliwe w określonych warunkach
- P2 Prawie niemożliwe
Czytaj część 2: Wykrywanie defektów
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym
| Autor: | Rafał Sypniewski- Product Manager |
Bardzo ciekawy artykuł. Właśnie szukałem takich informacji i nigdzie indziej nie mogłem ich znaleźć.