Ochrona w obwodach AKPiA

From |
Ochrona w obwodach AKPiA

W marcu pisaliśmy o ochronie przeciwprzepięciowej w układach zasilających. Określiliśmy wówczas, że najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi tu wielopoziomowa koncepcja ochrony oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych i prawidłowo dobranych odgromnikach oraz ogranicznikach przepięć. Rozwiązania te podzielone zostały na 3 główne grupy:   Typ 1: Wysoko wydajne odgromniki Typ 2: Układy ograniczników przepięć oparte o warystory Typ […]

Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

From |
Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

Wprowadzona rodzina ograniczników SEC wypełnia wymagania normy IEC 61643-11:2011, która zaostrzyła wymagania dotyczące zachowania ograniczników „na koniec ich życia”. Ograniczniki, które nie wypełniają tych wymagań nie mogą być wprowadzane na rynek po 27 sierpnia 2015.   Nowa rodzina SEC jest przebadaną tak, aby z naddatkiem wypełniać wymagania odnośnych norm. Ponieważ iskierniki klasyczne reagują zawsze w […]

Automatyka bujająca w obłokach

From |
Automatyka bujająca w obłokach

Przemyślane połączenie wielu złożonych technologii IT znajdujących zastosowanie we współczesnym przedsiębiorstwie otwiera drzwi do przemysłu w wersji 4.0. Mieszanka różnego rodzaju rozwiązań komunikacyjnych prowadzi do powstania „inteligentnej fabryki”, co w znacznym stopniu pozwala na zwiększenie samooptymalizacji, co może brzmieć nieco jak science-fiction, jednak obecnie staje się faktem. Phoenix Contact oferuje rozwiązanie dedykowane właśnie dla tego […]