Author Archives: phoenixcontactpolska

Nowoczesna automatyka zabezpieczeniowa od podszewki

From |
Nowoczesna automatyka zabezpieczeniowa od podszewki

Nowoczesne rozwiązania układów sterowania i zabezpieczeń w stacjach elektroenergetycznych to złożone struktury bazujące na wysokiej klasy systemach komputerowych. Od ich sprawnego działania zależy niejednokrotnie stabilność oraz pewność zasilania. System elektroenergetyczny można przyrównać do żywego organizmu lub systemu naczyń połączonych. Wypadnięcie jednego ogniwa może szybko wywrzeć niekorzystny wpływ na pozostałe współpracujące z nim elementy, prowadząc do […]

Ochrona w obwodach AKPiA

From |
Ochrona w obwodach AKPiA

W marcu pisaliśmy o ochronie przeciwprzepięciowej w układach zasilających. Określiliśmy wówczas, że najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi tu wielopoziomowa koncepcja ochrony oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych i prawidłowo dobranych odgromnikach oraz ogranicznikach przepięć. Rozwiązania te podzielone zostały na 3 główne grupy:   Typ 1: Wysoko wydajne odgromniki Typ 2: Układy ograniczników przepięć oparte o warystory Typ […]

Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

From |
Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

Wprowadzona rodzina ograniczników SEC wypełnia wymagania normy IEC 61643-11:2011, która zaostrzyła wymagania dotyczące zachowania ograniczników „na koniec ich życia”. Ograniczniki, które nie wypełniają tych wymagań nie mogą być wprowadzane na rynek po 27 sierpnia 2015.   Nowa rodzina SEC jest przebadaną tak, aby z naddatkiem wypełniać wymagania odnośnych norm. Ponieważ iskierniki klasyczne reagują zawsze w […]