Category Archives: bezpieczeństwo funkcjonalne

Kondycjonowanie sygnałów analogowych w przemyśle procesowym: bezpieczeństwo i niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem

From |
Kondycjonowanie sygnałów analogowych w przemyśle procesowym: bezpieczeństwo i niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem

Kondycjonery sygnału są niezwykle istotnym elementem łączącym poziom obiektu z poziomem sterowania i zasadniczo spełniają cztery funkcje: wzmacnianie – np. w aplikacjach, gdzie odległości między urządzeniami obiektowymi i systemem sterowania są duże, konwersja – kiedy standard sygnału urządzenia obiektowego jest inny od standardu kart we/wy sterownika, filtrowanie – kiedy linie sygnałowe narażone są na zakłócenia […]

Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

From |
Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

Część 2 –  wykrywanie defektów Podstawowymi parametrami określającymi  zdolności  elementów związanych z bezpieczeństwem do tolerowania defektów są kategorie.  Mamy ich 5 (B, 1, 2, 3, 4) a im wyższa ona jest, tym większa jest odporność na defekty. W kategorii  B, 1, 2 wystąpienie pojedynczego defektu może powodować utratę funkcji bezpieczeństwa . Natomiast, zarówno w kategorii […]

Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

From |
Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

Część 1 –  z czego składa się funkcja bezpieczeństwa? Częścią procesu redukcji ryzyka jest określenie funkcji bezpieczeństwa maszyny (np. zatrzymania awaryjnego, mutingu), które mają być realizowane przez związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania  SRP/CS.  Taka kombinacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania realizujących typową funkcję bezpieczeństwa składa się z: wejść (np. wyłączniki zatrzymania awaryjnego, sterowanie […]