Tag Archives: ogranicznik przepięć

Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

From |
Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

O potrzebie stosowania ochrony przed przepięciami w systemach i sieciach teleinformatycznych nie musimy nikogo przekonywać. Są to aplikacje szczególnie wrażliwe na przepięcia powodowane m.in. przez uderzenie pioruna, czy też wyładowania elektrostatyczne. Uszkodzenie jednego urządzenia może stwarzać realne zagrożenie przestoju czy też utraty istotnych danych. Trudnością w doborze skutecznej ochrony przed przepięciami jest różnorodność systemów AKPiA […]

Ochrona w obwodach AKPiA

From |
Ochrona w obwodach AKPiA

W marcu pisaliśmy o ochronie przeciwprzepięciowej w układach zasilających. Określiliśmy wówczas, że najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi tu wielopoziomowa koncepcja ochrony oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych i prawidłowo dobranych odgromnikach oraz ogranicznikach przepięć. Rozwiązania te podzielone zostały na 3 główne grupy:   Typ 1: Wysoko wydajne odgromniki Typ 2: Układy ograniczników przepięć oparte o warystory Typ […]

Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

From |
Ochrona przed przepięciami z gwarancją, której możesz zaufać

Wprowadzona rodzina ograniczników SEC wypełnia wymagania normy IEC 61643-11:2011, która zaostrzyła wymagania dotyczące zachowania ograniczników „na koniec ich życia”. Ograniczniki, które nie wypełniają tych wymagań nie mogą być wprowadzane na rynek po 27 sierpnia 2015.   Nowa rodzina SEC jest przebadaną tak, aby z naddatkiem wypełniać wymagania odnośnych norm. Ponieważ iskierniki klasyczne reagują zawsze w […]