Tag Archives: eaz

Stacja w objęciach IEC 61850

From |
Stacja w objęciach IEC 61850

Wprowadzanie do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej rozwiązań komunikacyjnych opartych o sieci LAN wykorzystujących standard Ethernet, trwa od kilku lat.   Głównymi czynnikami determinującymi ten stan rzeczy są: konieczność zwiększenia szybkości działania i transmisji danych pomiędzy urządzeniami IED, zwiększenie bezpieczeństwa tego typu aplikacji, ujednolicenie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych do tej pory w elektroenergetyce, Zastosowanie tego typu standardu komunikacyjnego […]

Nowoczesna automatyka zabezpieczeniowa od podszewki

From |
Nowoczesna automatyka zabezpieczeniowa od podszewki

Nowoczesne rozwiązania układów sterowania i zabezpieczeń w stacjach elektroenergetycznych to złożone struktury bazujące na wysokiej klasy systemach komputerowych. Od ich sprawnego działania zależy niejednokrotnie stabilność oraz pewność zasilania. System elektroenergetyczny można przyrównać do żywego organizmu lub systemu naczyń połączonych. Wypadnięcie jednego ogniwa może szybko wywrzeć niekorzystny wpływ na pozostałe współpracujące z nim elementy, prowadząc do […]