Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850

From |
Parametryzacja systemu Axioline F w standardzie IEC 61850

Standard IEC61850 od momentu powstania w 2004 roku staje się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stosowanym w aplikacjach systemów elektroenergetycznych. Do podstawowych zalet standardu należą: redukcja oprzewodowania, kompatybilność urządzeń, komunikacja oparta na szybkim Ethernecie, łatwość rozbudowy, niskie koszty użytkowania oraz poprawa jakości punktów zasilających. System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850 został zaprojektowany właśnie dla […]

Technologia SKEDD – czy to się przyjmie?

From |
Technologia SKEDD – czy to się przyjmie?

Jak dziś podłączamy przewody w urządzeniach elektronicznych do PCB? Albo złączem wtykowym, albo bezpośrednio do terminali przyłączeniowych, pojedynczymi żyłami. Pierwsze rozwiązanie ma taką zaletę, że łatwo jest cały kabel przyłączyć/odłączyć w razie potrzeby. Drugie rozwiązanie jest tańsze – nie ma gniazda, ale za to trzeba za każdym razem operować wszystkimi żyłami kabla indywidualnie. Czy jest […]

Bezpiecznik w obwodach z ogranicznikami przepięć

From |
Bezpiecznik w obwodach z ogranicznikami przepięć

Dziś powalczę z wciąż niestety popularną, ale błędną opinią, że bezpiecznik przepala się zawsze przy przepływie prądów piorunowych czy wyładowczych w każdym przypadku. Po pierwsze:  ogranicznik nie może widzieć od strony źródła zasilania bezpiecznika większego niż dopuszczalny dla niego Każdy dostawca podaje maksymalna wartość dla każdego wyrobu z osobna! Gdzie możemy sprawdzić taką informację? Podaję […]