Author Archives: phoenixcontactpolska

PcWorx pod rękę z Matlabem

From |
PcWorx pod rękę z Matlabem

Czy wiecie, że istnieje możliwość powiązania ze sobą środowiska oprogramowania Matlab/Simulink z logiczną warstwą naszych sterowników PLC? Interakcja pomiędzy zgoła odmiennymi „światami”, możliwa jest przez zastosowanie odpowiednio powiązanych bloków funkcyjnych dostępnych w bibliotekach programów Matlab/Simulink, jak i PcWorx.   Bloki funkcyjne z pakietu programów Matlab generowane są w sposób automatyczny. Przekonwertowany model DLL zapisywany jest […]

Wybór oznaczników nigdy nie był tak prosty!

From |
Wybór oznaczników nigdy nie był tak prosty!

Dobór właściwego oznacznika wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa. Współczesne aplikacje stawiają przed nami szereg wymagań w stosunku do zastosowanych materiałów opisowych: rodzaj materiału, klasa palności, skład materiału, wielkość. Przy doborze oznaczników pojawiają się pytania: czy dany oznacznik będzie kompatybilny ze złączką np. PT 2,5, czy oznacznik EML jest w kolorze żółtym, jaki […]

Krótkie ABC standardów od M5 do M12

From |
Krótkie ABC standardów od M5 do M12

Jak zabezpieczyć się przed wtykiem wpinanym do niewłaściwego gniazda? Czasami taka czynność nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Innym razem niestety może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub podłączanego akcesorium. Wyglądające podobnie na pierwszy rzut oka interfejsy przyłączeniowe na danym urządzeniu mogą służyć nie tylko podłączaniu czujników, ale także magistral transmisji danych czy linii zasilających.   […]