Yearly Archives: 2023

Nowe możliwości w oszyciu szaf, dzięki złączkom PTV i PTVFIX z bocznym podłączeniem przewodów

From |
Nowe możliwości w oszyciu szaf, dzięki złączkom PTV i PTVFIX z bocznym podłączeniem przewodów

Osoby montujące szafy sterownicze czy rozdzielnice, często borykają się z przejrzystością instalacji i odpowiednim ułożeniem przewodów. Wśród rozwiązań Phoenix Contact znajdziesz wiele takich, które ułatwiają pracę monterom i są czytelne dla użytkowników. Wprowadziliśmy m.in. podłączanie przewodów z boków złączy za pomocą sprężynowych zacisków Push-in. Złączki szynowe serii PTV W złączach PTV wykorzystujemy sprawdzoną metodę sprężynowego […]

Aplikacja, która upraszcza proces komunikacji z urządzeniami Modbus dostępna na PLCnext Store

From |
Aplikacja, która upraszcza proces komunikacji z urządzeniami Modbus dostępna na PLCnext Store

PLCnext Technology to nowoczesna i elastyczna platforma sterowania, która umożliwia łatwe tworzenie, rozwijanie i integrację systemów automatyki przemysłowej. Platforma składa się z kilku elementów, które razem tworzą kompletny system do sterowania i automatyzacji: Sterowniki PLC – to podstawowe elementy systemu, które odpowiadają za sterowanie i monitorowanie procesów przemysłowych. Oprogramowanie PLCnext Engineer – narzędzie programistyczne, które […]

Nowa innowacyjna rodzina ograniczników przepięć typu T1+T2+T3

From |
Nowa innowacyjna rodzina ograniczników przepięć typu T1+T2+T3

Do oferty Phoenix Contact dołączyło nowe technologicznie rozwiązanie ograniczników typu 1, które zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu dzięki innowacyjnej technologii nowej postaci iskiernika. Wewnętrzna konstrukcja wykonana jest na bazie zestawu karbonowych płytek. Dzięki temu udało się zbudować ogranicznik przepięć nie tylko bardzo odporny energetycznie na wielokrotne impulsy (seryjne wyładowania) przy istotnie węższej konstrukcję. Pozwala to zaoszczędzić […]