Yearly Archives: 2023

Rozwiązania dedykowane do aplikacji budynkowych – ograniczniki przepięć T2, mierniki EEM, zasilacze STEP POWER

From |
Rozwiązania dedykowane do aplikacji budynkowych – ograniczniki przepięć T2, mierniki EEM, zasilacze STEP POWER

Ograniczniki przepięć oszczędzające miejsce typu T2 W ofercie Phoenix Contact pojawiły się dwa nowe ograniczniki przepięć dedykowane do montażu w niewielkich budynkowych szafkach rozdzielczych. Nowe konstrukcje z serii SP-EE-VAL nie posiadają złącza sygnalizacji zdalnej i podwójnych zacisków. Oba modele pozwalają zaoszczędzić dużo cennego miejsca na szynie DIN w porównaniu do standardowych konstrukcji z wymiennymi wkładkami. […]

Ochrona przed przepięciami budynków mieszkalnych z automatyką budynkową

From |
Ochrona przed przepięciami budynków mieszkalnych z automatyką budynkową

Dlaczego mając ogranicznik przepięć przy wejściu do budynku uszkodzenie cennego sprzętu elektronicznego jest nadal bardzo prawdopodobne? Przepięcia to nagły i chwilowy wzrost napięcia, który może uszkodzić lub zniszczyć urządzenia elektryczne. Skoki napięcia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak uderzenia pioruna, awarie urządzeń, przełączanie dużych obciążeń (silniki, falowniki, spawarki, styczniki). Skoki napięcia mają wpływ na […]

Znamionowe maksymalne napięcie pracy ogranicznika przepięć

From |
Znamionowe maksymalne napięcie pracy ogranicznika przepięć

Popularny ogranicznik typu 1 / 2 VAL-MS-T1/T2  335/12.5/3+1 budzi u niektórych wątpliwości, co do skuteczności jego działania z powodu niecodziennej wartości maksymalnego znamionowego napięcia pracy Uc. Wynosi ona dla tego ogranicznika 335V i mniej zorientowanym wydaje się, że nie sprawdzi się w układzie sieci zasilania TN-S 240/415 V AC. Znamionowe napięcie pracy oznacza tylko tyle, że jego […]