Yearly Archives: 2018

Od ucznia do eksperta – czyli Marcin Grocholewski i jego rozwój w PxCW!

From |
Od ucznia do eksperta – czyli Marcin Grocholewski i jego rozwój w PxCW!

Zapraszamy do prześledzenia imponującej ścieżki kariery osoby, która jako nastolatek w  2005 roku rozpoczęła naukę w Dziale Kształcenia Zawodowego i konsekwentnie, z siłą charakteru, rozwija swoje umiejętności. Jak wiele można się nauczyć przez ponad trzynaście lat? Marcin Grocholewski pokazuje, że nie ma ograniczeń! Marcin, z tego, co wiem, pracę w Phoenix Contact Wielkopolska zacząłeś kilkanaście […]

Talenty są wśród nas! Wywiad z Wiktorią – autorką niezwykłych szkicowników

From |
Talenty są wśród nas! Wywiad z Wiktorią – autorką niezwykłych szkicowników

Blog karierowy to świetne miejsce, w którym możemy pochwalić się talentami naszych pracowników.  Zapraszamy do przeczytania rozmowy z kreatywną i utalentowaną Wiktorią Garcon. Wiktoria pracuje na dziale ICC jako pracownik produkcji. Rysunki, które tworzy są urzeczywistnieniem postaci z wymyślonej przez nią historii. Każda postać ma swój własny wygląd i charakter, który ewoluuje z czasem. Wiktoria […]

Dobór odpowiedniego materiału oznacznika do zastosowań przemysłowych 2/2

From |
Dobór odpowiedniego materiału oznacznika do zastosowań przemysłowych 2/2

W poprzednim poście rozpatrywaliśmy odporność materiałów ze względu na czynniki zewnętrzne – środowiskowe. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na odporność najpopularniejszych materiałów, ale ze względu na wytrzymałość mechaniczną z uwzględnieniem typu drukowania. UCT… (Poliwęglan PC) Badanie Drukowanie Na czynniki atmosferyczne Na ścieranie Na zarysowania DIN EN ISO 4892-2 DIN EN ISO 61010-1-2 DIN EN ISO 1518 […]