W ostatnim czasie w budowie maszyn i automatyce pojawił się trend w kierunku automatyzacji rozproszonej. Wymaga to ponownego przemyślenia sposobu, w jaki dostarczamy energię do rozproszonych komponentów.
W tego typu aplikacjach na liniach produkcyjnych lub w systemach przenośnikowych z pomocą mogą przyjść zasilacze w obudowach o stopniu ochrony IP67. Jednocześnie nadają się idealnie w miejscach, gdzie brakuje już miejsca w szafie a dostawianie kolejnej wiąże się z kosztami i długim czasem realizacji.
Solidna aluminiowa obudowa z odlewu ciśnieniowego o stopniu ochrony IP67 tworzy wodoszczelny i pyłoszczelny zasilacz, idealny do zastosowań poza tradycyjną szafą sterowniczą.
Zalety instalowania zasilania bliżej obciążenia:
- umożliwienie krótszych przebiegów kabli, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć efekt spadku napięcia,
- zasilacz jest jednym ze źródeł ciepła – usunięcie go z tradycyjnej szafy sterowniczej zmniejsza całkowite wydzielane ciepło, dzięki czemu szafa sterownicza może być znacznie mniejsza.
Wszystkie zasilacze Phoenix Contact IP67 są oparte na sprawdzonej i niezawodnej serii zasilaczy TRIO, podobnie jak wszystkie zasilacze o szerokim zakresie wejściowym (AC lub DC), charakteryzują się doskonałą odpornością na wstrząsy, wibracje i temperaturę. Wszystkie mają dostępne przeciążenie dynamiczne dla uruchomienia większych obciążeń (1,5 x In przez 5s).
Poniżej lista dostępnych modeli z popularnymi złączami M12:
| Numer katalogowy: | Symbol: | Moc: |
| 1278165 | TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 | 3,75 A |
| 1111634 | TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12 | 10 A |
| 1039830 | TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 | 20 A |
Istnieją również inne modele ze złączami 7/8 cala i ze złączami IPD które umożliwiają łatwe podłączenie przewodów od strony obiektu bez zamontowanych wtyczek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: Zasilacze IP67 | Phoenix Contact
| autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontactpolska gsm: +48 532 950 339 |