Category Archives: Uncategorized

KLIK! …i podłączone!

From |
KLIK! …i podłączone!

Czy można wprowadzić innowacje do produktu, który od lat jest świetnie odbierany i wielokrotnie przetestowany w wielu aplikacjach? Oczywiście że tak! Postaram się to przedstawić na przykładzie złącza M12, które w Phoenix Contact zostało opracowane na nowo, w zgodzie z normą IEC 61076-2-010. W rezultacie powstało złącze M12, które obecnie pozwala na niezawodne, szybkie i […]

Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

From |
Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

Jednym z podstawowych wyzwań związanych z obudowami do elektroniki jest odprowadzanie ciepła, związane z nagrzewaniem się elektrycznych, a co za tym idzie mechanicznych elementów wewnątrz obudów. W większości przypadków temperatury krytyczne dla poszczególnych elementów nie są przekraczane. Jeśli jednak komponenty osiągną swoje granice wydajności, musi być zapewniony wystarczający transfer ciepła, aby obniżyć temperaturę, w przeciwnym […]

Najwyższy standard w elektronicznych wyłącznikach zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem

From |
Najwyższy standard w elektronicznych wyłącznikach zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem

Dzisiejszy wpis poświęcony jest najnowszemu rozwiązaniu z zakresu wyłączników elektronicznych zabezpieczających obwody 24 V DC. CAPAROC to modułowe rozwiązanie posiadające wszystkie cechy znanych już rozwiązań PTCB oraz CBM i CBMC jednocześnie dając dodatkowe możliwości jak np. komunikacja poprzez protokół Profinet. Odpowiednie moduły można łatwo dobrać samemu dzięki konfiguratorowi, który jednocześnie umożliwia pobranie dokumentacji wszystkich wybranych […]