Tag Archives: tulejki

Czy końcówki rurkowe są konieczne część 2/2

From |
Czy końcówki rurkowe są konieczne część 2/2

W poprzednim poście pisałem o zaletach końcówek rurkowych. Dziś opiszę wyniki testów i praktyczne porady do aplikacji przemysłowych. Zbadaliśmy i porównaliśmy  metody obróbki wstępnej zwykłych przewodów pod względem spadku ich napięcia elektrycznego i oporności styku na podstawie przykładowego zakresu przekroju 2,5 mm² Stało się jasne, że nawet jeden przewód zmontowany z końcówką rurkową przynosi pewne […]

Czy końcówki rurkowe są konieczne część 1/2

From |
Czy końcówki rurkowe są konieczne część 1/2

Obecny rynek technologii przemysłowych połączeń elektrycznych oferuje wiele innowacyjnych technologii połączeń zapewniających użytkownikom szereg korzyści. Jednak wielu użytkowników nadal dręczy pytanie: Czy użycie końcówek rurkowych ma sens, a nawet czy jest konieczne dla połączeń przewodowych? Tulejkowe końcówki kablowe zostały wynalezione w latach 60 XX wieku. W tamtych czasach były one używane głównie jako ochrona mechaniczna […]