Tag Archives: safety

Dlaczego w przekaźniku bezpieczeństwa stosuje się zestyki o wymuszonym przełączaniu?

From |
Dlaczego w przekaźniku bezpieczeństwa stosuje się zestyki o wymuszonym przełączaniu?

Zestyki o wymuszonym przełączaniu stosuje się do poprawy odporności na defekty e­lementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS). Wymagania dotyczące przekaźników z zestykami o wymuszonym przełączaniu opisane są w normie PN-EN 50205, która mówi: mechanicznie sprzężone zestyki zwierne (NO) i rozwierne (NC)  nie mogą przyjmować jednocześnie tego samego położenia. Czyli jeżeli odwzbudzimy (ściągniemy potencjał) cewkę […]

Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

From |
Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

Część 2 –  wykrywanie defektów Podstawowymi parametrami określającymi  zdolności  elementów związanych z bezpieczeństwem do tolerowania defektów są kategorie.  Mamy ich 5 (B, 1, 2, 3, 4) a im wyższa ona jest, tym większa jest odporność na defekty. W kategorii  B, 1, 2 wystąpienie pojedynczego defektu może powodować utratę funkcji bezpieczeństwa . Natomiast, zarówno w kategorii […]

Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

From |
Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 1/2

Część 1 –  z czego składa się funkcja bezpieczeństwa? Częścią procesu redukcji ryzyka jest określenie funkcji bezpieczeństwa maszyny (np. zatrzymania awaryjnego, mutingu), które mają być realizowane przez związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania  SRP/CS.  Taka kombinacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemu sterowania realizujących typową funkcję bezpieczeństwa składa się z: wejść (np. wyłączniki zatrzymania awaryjnego, sterowanie […]