Tag Archives: przekaźniki

Gdzie diabeł nie może tam PSR Mini pośle

From |
Gdzie diabeł nie może tam PSR Mini pośle

Oszczędność na poziomie projektowania czy też remontów, urządzeń wymuszają niejednokrotnie konieczność zastosowania mniejszych aparatów łączeniowych. Często osoby odpowiedzialne za tego typu aplikacje zastanawiają gdzie znaleźć kompromis pomiędzy relatywnie małymi gabarytami, a zachowaniem wszystkich niezbędnych funkcji bezpieczeństwa. Rozwiązanie może stanowić rodzina najmniejszy dostępnych obecnie przekaźników bezpieczeństwa PSR-MINI. Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MS35, może być zastosowany w aplikacjach gdzie […]

Przekaźnikowy zawrót głowy

From |
Przekaźnikowy zawrót głowy

Przekaźniki elektromechaniczne lub półprzewodnikowe stosuje się głównie jako elementy sprzęgające między poziomem sterowania a poziomem obiektowym – czujnikami lub urządzeniami wykonawczymi. Można je z również stosować do innych zadań, ale w każdym przypadku wymaga się od nich niezawodności. Dlatego ważny jest właściwy dobór przekaźnika, który zależy od wielu czynników mi.in od prądu, który będzie przepływał […]