Tag Archives: piorun

Ochrona oświetlenia LED przed przepięciami w sieci zasilania

From |
Ochrona oświetlenia LED przed przepięciami w sieci zasilania

Technologia LED jest obecna w wielu obszarach naszego życia ze względu na jej teoretyczną długą żywotność i wysoką efektywność energetyczną. Jeśli chcesz zapobiec uszkodzeniom w przypadku przepięć, nie możesz pominąć kompleksowej strategii ochrony, nawet w oświetleniu ulicznym. Wady i zalety oświetlenia LED Dzięki modułom LED oświetlenie stało się znacznie bardziej zwarte, można też je ściemniać […]

Jak skutecznie zmarnować pieniądze wydane na ochronę przed przepięciami? Część 1

From |
Jak skutecznie zmarnować pieniądze wydane na ochronę przed przepięciami? Część 1

Oglądając dziesiątki szaf sterowania można doznać swoistej schizofrenii. Zainstalowane w nich aparaty często warte są dziesiątki czy nawet setki tysięcy złotych. Natomiast to, co może w istotny sposób przyczynić się do wydłużenia ich czasu pracy traktowane jest po macoszemu. Parafrazując sytuację, przypomina to zakup znakomicie wyposażanego samochodu, lecz klocki hamulcowe ma on już paździerzowe, aby […]

Ochrona przeciwprzepięciowa uszyta na miarę

From |
Ochrona przeciwprzepięciowa uszyta na miarę

Pierwsze wiosenne burze już przetaczają się przez nasz kraj, dlatego to już ostatni dzwonek, aby przyjrzeć się swojej ochronie przeciwprzepięciowej. A co w przypadku gdy takowej nie posiadamy? Jak właściwie dobrać urządzenia ochrony przed przepięciami do naszych potrzeb tak, aby w pełni chroniła nas i nasze mienie? Kto lub co może być pomocne w procesie […]