Tag Archives: moduł radiowy

Małe urządzenie WLAN – szybka realizacja połączenia bezprzewodowego, część 2/2

From |
Małe urządzenie WLAN – szybka realizacja połączenia bezprzewodowego, część 2/2

W pierwszej części pokazałem, jak łatwo jest zamontować moduł radiowy WLAN 1100 na obudowie maszyny. W tej części pokażę, jak łatwe jest jego uruchomienie. Moduł WLAN 1100 może udostępniać lokalną sieć WLAN (punkt dostępowy), jak i np. zintegrować maszynę w nadrzędnej sieci WLAN (adapter WLAN). Urządzenie wyróżnia się szybkim i stabilnym odbiorem WLAN. Urządzenie zatem […]

Małe urządzenie WLAN – szybka realizacja połączenia bezprzewodowego, część 1/2

From |
Małe urządzenie WLAN – szybka realizacja połączenia bezprzewodowego, część 1/2

Dziś przedstawiam idealne rozwiązanie WLAN do budowy maszyn. Zajmuje mało miejsca i jest bardzo wytrzymały. Dlaczego moduł radiowy WLAN jest wręcz stworzony do budowy i eksploatacji maszyn? korzystne cenowo kompletne rozwiązanie szybka i niezawodna komunikacja oszczędność miejsca łatwy montaż wytrzymała obudowa Dotychczas stosowane moduły radiowe zbudowane są z 3 niezależnych elementów: anteny, kabli antenowych, samego […]