Tag Archives: goose

Stacja w objęciach IEC 61850

From |
Stacja w objęciach IEC 61850

Wprowadzanie do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej rozwiązań komunikacyjnych opartych o sieci LAN wykorzystujących standard Ethernet, trwa od kilku lat.   Głównymi czynnikami determinującymi ten stan rzeczy są: konieczność zwiększenia szybkości działania i transmisji danych pomiędzy urządzeniami IED, zwiększenie bezpieczeństwa tego typu aplikacji, ujednolicenie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych do tej pory w elektroenergetyce, Zastosowanie tego typu standardu komunikacyjnego […]