Tag Archives: burze

Faceci strusie

From |
Faceci strusie

To, czego nie znamy, też może nas dotyczyć. Często zdarza się przyjmować nam pozycję strusia w sytuacji gdy powinniśmy podjąć jakieś działania zatrzymujące mały kamień zanim runie na nas lawina. Tak się też rzecz ma z przepięciami. Niezauważenie wchodzimy w posiadanie coraz bardziej rozbudowanych urządzeń i choć często ich objętość jest znikoma to stopień komplikacji […]

Ochrona lamp ulicznych LED

From |
Ochrona lamp ulicznych LED

Technologia LED stała się powszechną w wielu dziedzinach ze względu na jej trwałość i wysoką wydajność energetyczną. Jeśli chcesz zapobiec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia błędu i chronić swoje inwestycje w technologię LED, kompleksowej ochrony przed przepięciami obwodów zasilania nie można pominąć, zwłaszcza w oświetleniu ulicznym. Moduły LED umożliwiają tworzenie źródeł światła znacznie bardziej zwartymi. Mogą […]

Ochrona w obwodach AKPiA

From |
Ochrona w obwodach AKPiA

W marcu pisaliśmy o ochronie przeciwprzepięciowej w układach zasilających. Określiliśmy wówczas, że najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi tu wielopoziomowa koncepcja ochrony oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych i prawidłowo dobranych odgromnikach oraz ogranicznikach przepięć. Rozwiązania te podzielone zostały na 3 główne grupy:   Typ 1: Wysoko wydajne odgromniki Typ 2: Układy ograniczników przepięć oparte o warystory Typ […]