Tag Archives: akpia

System Impulse Check jako element predykcyjnego utrzymania ruchu oraz kilka zasad instalacji ochronników przed przepięciami w zakładach produkcyjnych

From |
System Impulse Check jako element predykcyjnego utrzymania ruchu oraz kilka zasad instalacji ochronników przed przepięciami w zakładach produkcyjnych

Utrzymanie ruchu, czyli jak zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie parku maszynowego Podstawowymi zadaniami utrzymania ruchu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania parku maszynowego. To jak realizowane są cele utrzymania ruchu monitorowane jest odpowiednimi wskaźnikami. Jeśli do awarii nie dochodzi to wskaźniki są jak najmniejsze. Usuwanie jedynie zaistniałych awarii spowoduje, że wspomniane wskaźniki zaczną rosnąć. Dlatego […]

Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

From |
Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

O potrzebie stosowania ochrony przed przepięciami w systemach i sieciach teleinformatycznych nie musimy nikogo przekonywać. Są to aplikacje szczególnie wrażliwe na przepięcia powodowane m.in. przez uderzenie pioruna, czy też wyładowania elektrostatyczne. Uszkodzenie jednego urządzenia może stwarzać realne zagrożenie przestoju czy też utraty istotnych danych. Trudnością w doborze skutecznej ochrony przed przepięciami jest różnorodność systemów AKPiA […]

Ochrona w obwodach AKPiA

From |
Ochrona w obwodach AKPiA

W marcu pisaliśmy o ochronie przeciwprzepięciowej w układach zasilających. Określiliśmy wówczas, że najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi tu wielopoziomowa koncepcja ochrony oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych i prawidłowo dobranych odgromnikach oraz ogranicznikach przepięć. Rozwiązania te podzielone zostały na 3 główne grupy:   Typ 1: Wysoko wydajne odgromniki Typ 2: Układy ograniczników przepięć oparte o warystory Typ […]