Standard IEC61850 od momentu powstania w 2004 roku staje się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stosowanym w aplikacjach systemów elektroenergetycznych. Do podstawowych zalet standardu należą: redukcja oprzewodowania, kompatybilność urządzeń, komunikacja oparta na szybkim Ethernecie, łatwość rozbudowy, niskie koszty użytkowania oraz poprawa jakości punktów zasilających.
System Phoenix Contact Axioline F I/O dla IEC61850 został zaprojektowany właśnie dla aplikacji w sektorze elektroenergetycznym

Dedykowane moduły systemu zostały zaprojektowane zgodnie z IEC61850-3. Dzięki temu sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych tam gdzie wymagana jest wysoka niezawodność. Jednostką centralną systemu jest złącze magistralne AXL F BK SAS, które jest łącznikiem z pozostałymi modułami I/O. Szeroki asortyment modułów obejmuje funkcje cyfrowe, analogowe oraz specjalne moduły temperaturowe.
Złącze magistralne AXL F BK SAS oferuje komunikację zarówno za pomocą pakietów MMS z Systemem Sterowania i Nadzoru (SSiN) jak i szybką komunikację GOOSE do wymiany informacji z innymi urządzeniami IED.
Łatwy dostęp do produktu umożliwia interfejs WWW, przez co cała parametryzacja pod kątem IEC61850 (bez dodatkowego oprogramowania) odbywa w sposób wyjątkowo szybki i intuicyjny.
Komunikacja MMS
Parametryzacja przykładowej aplikacji Axioline F

- dezaktywacja trybu Plug and Play (ustawienie przełączników S1-S2 w pozycji 1B) i restarcie użądzenia
- nadanie adresu IP np.: 191.168.0.1 poprzez ustawienie przełączników S1-S2 w pozycji 01
- skopiowanie poszczególnych plików .CID lub .SCD do urządzeń za pomocą FTP (np. ftp://192.168.0.1:21/IEC61850 w przypadku IED1)
- uruchomienie interfejsu WEB (wpisując adres IP urządzenia w przeglądarce)
- w zakładce ”IEC61850/SAS Configuration” ustawienie parametrów: SCL Filename, IED Name, Accesspoint Name zgodnie z nazwami w pliku SCL
- w zakładce ”IEC61850/IO Mapping” pojawią się grupy informacji IEC61850 zdefiniowanych w pliku SCL, dodając kolejno wiersze należy przypisać atrybut IEC61850 do oczekiwanego kanału we/wy w odpowiednim module Axioline.
- nadanie adresu IP serwera SNTP
- zapisanie ustawień i restart urządzenia
Komunikacja GOOSE
Parametryzacja przykładowej aplikacji

- skopiowanie poszczególnych plików .CID lub .SCD do urządzeń za pomocą FTP (np. ftp://192.168.0.1:21/IEC61850 w przypadku IED1)
- uruchomienie interfejsu WEB (wpisując adres IP urządzenia w przeglądarce)
- w zakładce ”IEC61850/SAS Configuration” ustawienie parametrów: SCL Filename, IED Name, Accesspoint Name zgodnie z nazwami w pliku SCL
- po restarcie urządzenia, prawidłowość wgranego pliku SCL oraz gotowość urządzenia do parametryzacji będzie oznaczała świecąca na zielono dioda ”IED”
- ponowne uruchomienie interfejsu WEB
- w zakładce ”IEC61850/IO Mapping” pojawią się grupy informacji IEC61850 zdefiniowanych w pliku SCL (zarówno tych publikowanych przez IED1 jak i tych subskrybowanych z IED2), dodając kolejno wiersze należy przypisać atrybut IEC61850 do oczekiwanego kanału we/wy w odpowiednim module Axioline.
- zapisanie ustawień i restart urządzenia
- identyczną czynność należy powtórzyć w przypadku IED2
W obu przykładach pliki konfiguracyjne .SCD oraz pliki .CID powinny być uprzednio wygenerowane za pomocą dowolnego narzędzia do modelowania SCL.
Przykłady zastosowań:
Transformator z komunikacją IEC61850 poprzez moduły cyfrowe i analogowe

- alarmy i statusy
- status zaczepów transformatora
- monitorowanie temperatur
- czujnik poziomu oleju transformatora
- czujnik przewodzenia oleju transformatora
- sterowanie zaczepami
- sterowanie wentylatorami
Sterowanie wyłącznikami nn po IEC61850

- Węzły logiczne XCBR, XSWI
- Status Pos.stVal
- Sterowanie Pos.ctlVal
| Autor: | Paweł Łuszczak – Inżynier ds. Aplikacji w Energetyce |