Jednokanłowe wyłączniki elektroniczne PTCB, czyli jak zaoszczędzić cenne miejsce w szafie.

From |
Jednokanłowe wyłączniki elektroniczne PTCB, czyli jak zaoszczędzić cenne miejsce w szafie.

Wyłączniki elektroniczne serii PTCB o szerokości 6 mm i wysokości 106 mm pozwolą zaoszczędzić cenne miejsce potrzebne na zabezpieczenie odbiorów i dystrybucję zasilania. Wyłączniki elektroniczne chronią odbiorniki 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Moduł PTCB może być używany jako samodzielny wyłącznik automatyczny lub ze złączami na szynę DIN serii Clipline. Dodanie PTCB do istniejących […]

Routery zabezpieczające – prosta ochrona sieci przemysłowych

From |
Routery zabezpieczające – prosta ochrona sieci przemysłowych

Po prostu zamknij drzwi W czasach rosnącej cyfryzacji niezwykle ważne jest zabezpieczenie sieci przemysłowych przed nieuprawnionym dostępem. Jednakże, często brakuje niezbędnej wiedzy technicznej, żeby wiedzieć jak skutecznie to zrobić. Dlatego wprowadziliśmy na rynek nowy router zabezpieczający FL mGuard 1100 zapewniający podstawową, ale solidną ochronę. Większość ludzi zamyka drzwi, wychodząc z domu i jednocześnie byliby zdziwieni […]

Wyłączniki elektroniczne serii CBMC bez i z IO-Link

From |
Wyłączniki elektroniczne serii CBMC bez i z IO-Link

Nadprądowe wyłączniki elektroniczne z IO-Link czyli wyłączniki, które polubią nie tylko elektrycy ale i automatycy. Wpisują się w trend integracji elementów ochrony zasilania z siecią przemysłową. Urządzenia z IO Link zwykle wysyłają informacje do Mastera IO-Link, przykładowo Axioline E IO Link. Informacje takie jak aktualny status, błędy/alarmy ale również mogą odbierać informacje z mastera IO-Link, […]