W zależności od wielkości maszyny, aby zapewnić wolne od błędów działanie przekaźnika bezpieczeństwa, już na etapie projektowania należy sprawdzić czy maksymalne długości przewodów w obwodzie czujnika bezpieczeństwa i w obwodzie resetu dla danego przekaźnika bezpieczeństwa nie zostały przekroczone.
W poniższym przykładzie przedstawiłem w jaki sposób takie obliczenia należy wykonać.
Obliczenie maksymalnych długości przewodów obwodu wyłącznika bezpieczeństwa i resetu dla przekaźnika bezpieczeństwa PSR-ESAM4
Dane techniczne: | Przekrój przewodu: A= 1.5 mm²
Przewodność elektryczna miedzi (Cu): k = 56 m/(W x mm²) (przy 20°C) Dane wejściowe przekaźnika bezpieczeństwa: Maksymalny spadek napięcia dla S11-S12, S21-S22 i S33-S34: wynosi w przybliżeniu 2 V DC (odpowiada to w przybliżeniu RL = R1 + R2 + R3 RL = 50 W |
Podane wartości można znaleźć w karcie katalogowej dla odpowiedniego przekaźnika bezpieczeństwa.
Obliczenia: | l=RL xAx κ
l = 50 W x 1.5 mm² x 56 m/W x mm2 l = 4200 m
Gdzie: l Maksymalna długość przewodu RL Rezystancja przewodu A Przekrój przewodu κ Przewodność elektryczna miedzi (Cu) |
W obliczeniach wzięto po uwagę obydwa kanały wyłącznika bezpieczeństwa i obwód resetu (S11-S12, S21-S22, oraz S12-S34).
W przypadku aplikacji z automatycznym resetem, długość przewodu między S12-S35 nie musi być brana pod uwagę.
Autor: | Rafał Sypniewski- Product Manager |