Oszczędność na poziomie projektowania czy też remontów, urządzeń wymuszają niejednokrotnie konieczność zastosowania mniejszych aparatów łączeniowych. Często osoby odpowiedzialne za tego typu aplikacje zastanawiają gdzie znaleźć kompromis pomiędzy relatywnie małymi gabarytami, a zachowaniem wszystkich niezbędnych funkcji bezpieczeństwa. Rozwiązanie może stanowić rodzina najmniejszy dostępnych obecnie przekaźników bezpieczeństwa PSR-MINI.
Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MS35, może być zastosowany w aplikacjach gdzie wymagana jest kategoria 4/Ple (ISO 13849) i SILCL3 (IEC 62061), z wyłącznie jednym redundantnym torem zezwolenia (13-14). Jednak czy jeden tor zezwolenia jest wystarczający? Co w przypadku gdy wymagane jest sterowanie dwoma cewkami styczników? Jak obrazuje poniższy schemat, zwarcie w przewodach prowadzących do styczników można wykluczyć tylko w przypadku gdy przekaźnik bezpieczeństwa oraz styczniki są zainstalowane w tej samej szafie sterowniczej. Tego typu informacja została zamieszczona w normie ISO 13849-2 (D4).

Schemat przekaźnika bezpieczeństwa PSR MS35
EN ISO 13849-1 , obowiązuje od maja 2007r.
- Rozszerza kategorie bezpieczeństwa umożliwiając dokładniejsze oszacowanie potencjalnego zagrożenia
- Opisuje sprzęt i oprogramowanie
- Umożliwia łatwiejszą implementację funkcji bezpieczeństwa dla konfigurowalnych urządzeń bezpieczeństwa
| Kategoria | Opis | Ilość kanałów |
| B | Wystąpienie pojedynczego błędu może doprowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa | 1 |
| 1 | Wystąpienie pojedynczego błędu może prowadzić do utraty bezpieczeństwa, ale prawdopodobieństwo wystąpienia jest mniejsze niż w kategorii B | 1 |
| 2 | Wystąpienie pojedynczego błędu może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami
Utrata funkcji bezpieczeństwa rozpoznawana jest poprzez test |
1 |
| 3 | Gdy wystąpi pojedynczy błąd to funkcja bezpieczeństwa jest zawsze zachowana
|
2
(redundancja) |
| 4 | Cześć systemu sterowania związana z bezpieczeństwem musi być zaprojektowana być tak aby:
|
2
(redundancja) |
Dostępność funkcji bezpieczeństwa. Kalkulacja za pomocą grafu.
W oparciu o 3 pytania:
• S: Ciężkość naruszenia
• F: Częstotliwość i/lub czas trwania wystawienia na zagrożenia
• P: Możliwość uniknięcia zagrożenia

Graf opisujący kategorię bezpieczeństwa

Graf opisujący PL
Kategorie B i 1
Komponenty:
- I: Wejście, czujnik
- L: Logika, sterowanie
- O: Wyjście, (silnik) stycznik

Kategoria 2
Komponenty:
- TE: urządzenie testujące
- OTE: wynik testu

Kategoria 3

Kategoria 4

| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |