Wprowadzanie do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej rozwiązań komunikacyjnych opartych o sieci LAN wykorzystujących standard Ethernet, trwa od kilku lat.
Głównymi czynnikami determinującymi ten stan rzeczy są:
- konieczność zwiększenia szybkości działania i transmisji danych pomiędzy urządzeniami IED,
- zwiększenie bezpieczeństwa tego typu aplikacji,
- ujednolicenie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych do tej pory w elektroenergetyce,
Zastosowanie tego typu standardu komunikacyjnego dla wszystkich urządzeń EAZ i SSiN, znacznie upraszcza strukturę samej aplikacji, co pośrednio przekłada się na koszt jej budowy.
Jeden standard w znacznym stopniu eliminuje późnienia związane z koniecznością konwersji protokołów.
Ponadto tego typu rozwiązania zrywają z koncepcja hierarchicznej struktury drzewa i pozwalają na zastosowanie topologii ringu komunikacyjnego. Pierścień komunikacyjny w znacznym stopniu podnosi odporność aplikacji na uszkodzenia wynikające z zerwania połączenia pomiędzy urządzeniami w ringu.

Rezygnacja z komunikacji opartej o rozwiązania master/slave i zastąpienie ich komunikacją typu klient/serwer (Raporty MMS), oraz pomiędzy urządzeniami IED ( komunikat GOOSE), przyczyniła się znacząco do zwiększenia przepustowości i zmniejszenia opóźnień w torach komunikacyjnych.
Ze strony czysto sprzętowej tworzenie aplikacji wykorzystujących urządzenia IEC 61850 nie wymaga w gruncie rzeczy specjalnych switchy sieciowych. Funkcje te są w stanie obsłużyć każde tego rodzaju urządzenie sieciowe. Standard IEC 61850 pozwala dodatkowo na transmisję danych bezpośrednio pomiędzy urządzeniami z pominięciem urządzeń wyższego rzędu, takich jak koncentratory danych. Zabieg ten eliminuje zjawisko „wąskiego gardła” , które determinuje znaczne opóźnienia w pracy samego systemu. To właśnie szybkość tego typu struktur sprawia, że są niezastąpione u układach automatyki zabezpieczeniowej, czyli tam gdzie wymagana jest natychmiastowa reakcja ze strony systemu.
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |