Na obszarze 10 km2 rozmieszczone zostały przepompownie wody. Na każdej stacji zlokalizowany jest system automatyki nadzorujący pracę instalacji. Działanie układu jest w pełni zautomatyzowane i polega na regulacji pomp i zaworów w celu utrzymania stałego ciśnienia wody. Konserwatorzy instalacji dokonują okresowego przeglądu wszystkich obiektów. Przegląd polega na każdorazowym dotarciu do obiektu i sprawdzeniu statusu urządzeń. W celu usprawnienia działań serwisowych postanowiono wyposażyć każdą instalację w łączność bezprzewodową a informacje o statusach urządzeń odczytywać na przenośnym komputerze.

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stacją a komputerem serwisanta zastosowano urządzenie FL WLAN EPA. Umożliwia ono bezpośrednią komunikację na dystansie do 100m. Serwisant wyposażony w komputer podjeżdża do obiektu na odległości zapewniającą komunikację (np. drogi zlokalizowanej w pobliżu) i wykonuje sprawdzenia poprawności działania urządzeń. Wszystkie urządzenia działające na przepompowni podłączone są do sterownika ILC 150 ETH. Sterownik posiada skonfigurowaną stronę Webową obrazującą stan każdego z urządzeń – oraz umożliwiająca zmianę parametrów pracy (czasy pracy, zadane parametry, itp.). Za pośrednictwem strony Webowej serwisant dokonuje inspekcji instalacji oraz wprowadza nastawy. Dzięki danym otrzymanym ze zdalnego odczytu pracownik obsługi decyduje o konieczności naprawy lub konserwacji urządzeń
Właściwości modułów FL WLAN EPA takie jak: łatwość konfiguracji, stopień ochrony IP65, bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego, zintegrowana antena zdecydowały o wyborze tego urządzenia do zdalnego serwisowania przepompowni wody.
Składniki:
| Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
| Adapter WLAN | 2692791 | FL WLAN EPA |
| Sterownik PLC | 2985330 | ILC 150 ETH |
| Zasilacz 5A | 2866310 | TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5 |
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |