Inteligentne rozwiązania przyłączeniowe mają olbrzymi wpływ na koszt instalacji, konserwacji i utrzymania. Ważną rolę dla inteligentnych urządzeń odgrywają również komponenty pasywne. Możesz ułatwić sobie życie, używając dedykowanych, modułowych złączy oferujących całe spektrum przyłączeń do urządzeń i montażu obiektowego.
Naprawdę mamy czym się pochwalić.: Phoenix Contact jest prawdopodobnie największym na świecie producentem wszelkiego rodzaju złączy.
Dziś skupię się na rodzinie SUBCON, czyli wtykom magistrali D-SUB Jakie mamy korzyści dzięki zastosowaniu złączy D-SUB.
Skrócenie czasu instalacji i tym samym kosztów, ale przede wszystkim zwiększenie elastyczności komunikacji w czasie rzeczywistym
Wtyki D-SUB możemy podzielić na dwie kategorie:
- Wtyki umożliwiające połączenie z kodowanym złączem wtykowym M12
- Wtyki do podłączenia kabli magistralnych za pomocą złącza śrubowego
Te pierwsze (M12 Speedcon) obsługują PROFIBUS i CANopen. Mają różne wypusty kablowe, które w zależności od wymagań przyłączeniowych możemy wykorzystać (35°, 90° i 180°). Mała waga dzięki obudowie z tworzywa, zmniejsza siły drgań działające na urządzenia końcowe. Dodatkowo SUBCON’y M12 są wyjątkowo odporne na ciężkie warunki środowiskowe (sól, mgła, wilgoć itp.) oraz mogą pracować w zakresie temperatur od -30°C do 80°C.
Druga grupa SUBCON’ów ma obudowę metalową (odporny odlew cynku) i bardzo elastyczny wybór połączeń do wyboru: śrubowe lub sprężynowe (zaciskowe) IDC. Uniwersalne wtyki mają 9,15 lub 25 pinów, dzięki czemu mogą być zastosowane do wszystkich używanych interfejsów takich jak RS-232 / RS-422 / RS-485, TTY i innych. Tego typu złącza wtykowe również znajdują zastosowanie w komunikacji PROFIBUS i CANopen, ale można też znaleźć wersje dedykowane do INTERBUS’a.
Jeśli instalacja zbudowana jest z wielu połączonych wysp I/O, powinno się aktywować rezystor zakończeniowy w punkcie początkowym i końcowym systemu magistrali. Użycie go jest banalnie proste – wystarczy włączyć przełącznik i rezystor jest już aktywny.
Wtyki magistrali D-SUB to jedne z najpopularniejszych produktów do automatyki w naszej ofercie. Teraz wszystkie bestsellery automatyki dostępne są od ręki w sklepach autoryzowanych dystrybutorów Phoenix Contact.
Na końcu bonus – najłatwiejsze zakańczanie przewodów do magistrali Profibus w czasie krótszym niż 1 minuta.
Wystarczy użyć dedykowanego narzędzia PSM-STRIP-FC/PROFIB.
| Autor: | Kamil Wachowicz – Product Manager – Automatyka | ![]() |