Zawiłości stopni ochrony IP

From |

Jednym z ważniejszych zagadnień w przypadku doboru obudów złączy jest stopień ochrony. Określany jest on przed kod IP składający się z dwóch cyfr:

  • Pierwszej cyfry charakterystycznej (od 1 do 6), która oznacza, że: obudowa zapewnia ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych i równocześnie zapewnia ochronę wyposażenia przed wnikaniem obcych ciał stałych. Im jest  większa, tym większą szczelność zapewnia (Tabela 2).
  • Drugiej cyfry charakterystycznej (od 1 do 9), która oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed szkodliwymi skutkami wnikania wody do urządzenia (Tabela 3).

Zagadka drugiej cyfry charakterystycznej stopnia IP

W przypadku drugiej cyfry charakterystycznej należy zwiększyć czujność, ponieważ większa cyfra  wcale nie musi oznaczać wyższego stopnia IP.  Dlatego w naszych danych technicznych możesz znaleźć więcej niż jeden a maks. 3 różne stopnie ochrony IP dla danej obudowy. Poniżej przedstawiłem wymagania potrzebne do spełnienia warunków drugiej cyfry charakterystycznej (więcej szczegółów w Tabeli nr 2).

  • Cyfry 5 i 6 (IP X5, IP X6) informują o odporności odpowiednio przed strugą wody i silną strugą wody. Ważne aby pamiętać, że do 6 włącznie, spełnione są również wymagania niższych stopni ochrony.
  • Cyfry 7 i 8 (IP X7, IP X7) oznaczają, że obudowa jest wystarczająco dobra, aby można ją było umieścić pod wodą (krótkotrwale lub ciągle).
  • Cyfra 9 (IP X9) jest prawdopodobnie najtrudniejszym stopniem do spełnienia przez obudowę, ponieważ potwierdza zdolność do wytrzymywania i odporność na mycie o wysokim ciśnieniu (80÷100 barów) oraz o wysokiej temperaturze (do +80°C). Należy pamiętać, że do tego typu czyszczenia stosowanego np. w pociągach czy w przemyśle spożywczym, nadają się tylko metalowe obudowy!

Co mówi norma PN – EN 60529:2003/A2?

Wg normy PN – EN 60529:2003/A2 obudowa z tylko jedną drugą cyfrą charakterystyczną np. IP X9 uważana jest za obudowę o „ ograniczonym” zastosowaniu, co oznacza, że jest odpowiednia tylko dla warunków, w których została przebadana. Na przykład obudowa IP X9 może nie zapewnić ochrony przy oblewaniu strugą wody (oznaczenie drugą cyfrą charakterystyczną 5 lub 6) oraz przy zanurzeniu w  wodzie (oznaczenie drugą cyfrą charakterystyczną 7 lub 8).
Nie wymaga się od obudowy spełnienia wymagań określonych dla cyfr 5, 6, 7 lub 8, jeśli nie została oznaczona kilkoma kodami, w sposób przedstawiony w tabeli 4.

Tabela nr 1. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy Phoenix Contact

Struga wody
PN-EN 60529
Zanurzenie
PN-EN 60529
Wysokie ciśnienie
PN-EN 60529
Seria obudowy/
Materiał obudowy
IP 66––EVO tworzywo
IP 66IP 67–EVO/STA metal
IP 66IP 67–ADVANCE tworzywo
IP 66IP 68IP 69ADVANCE metal

Obudowy EVO z tworzywa (z pojedynczym lub podwójnym ryglowaniem) pozwalają osiągnąć, maksymalnie IP66.

Metalowe obudowy z serii STANDARD i EVO (z pojedynczym lub podwójnym ryglowaniem), ze względu na większą sztywność/stabilność pozwalają uzyskać IP67.

Obudowy ADVANCE z metalu, ze względu na typ blokowania śrubowego, które pozwala na mocniejsze przykręcenie do podłoża, zapewnia ochronę przed manipulacją jak i największy stopnień szczelności: IP 66/IP 68/ IP 69K.

Obudowy ADVANCE z tworzywa, również z blokowaniem śrubowym, w porównaniu do obudowy z tworzywa EVO, oprócz IP 66 gwarantuje również stopień ochrony IP67 (na krótkotrwałe zanurzenie).

Opisane powyżej obudowy wraz z wkładkami stykowymi możesz bezpłatnie przetestować. Kliknij TUTAJ aby wybrać interesujący Cię produkt.

Tabela nr 2. Stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych

I cyfra
Krótki opisDefinicja
0 Brak ochrony
1Ochrona przed obcymi ciałami stałymiOchrona przed przypadkowym dotknięciem dłonią części niebezpiecznych Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy > 50 mm
2Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większejOchrona przed przypadkowym dotknięciem palcami części niebezpiecznych Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy > 12,5 mm
3Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większejOchrona przed przypadkowym dotknięciem narzędziem części niebezpiecznych Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy > 2,5 mm
4Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większejOchrona przed przypadkowym dotknięciem drutem części niebezpiecznych Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy > 1 mm
5Ochrona przed pyłemOchrona przed przypadkowym dotknięciem drutem części niebezpiecznych Wnikanie pyłu nie jest całkowicie wyeliminowane, ale pył nie może wnikać w takiej ilości, która mogłaby mieć negatywny wpływ na efekty pracy urządzenia lub na jego bezpieczeństwo.
6PyłoszczelnośćOchrona przed przypadkowym dotknięciem drutem części niebezpiecznych Brak wnikania pyłu.

Tabela nr 3. Stopnie ochrony przed działaniem wody

II cyfraKrótki opisDefinicja
0Brak ochrony
1Ochrona przed kroplami wodySpadające pionowo krople wody nie mogą mieć szkodliwego wpływu na urządzenie.
2Ochrona przed kroplami wody przy nachyleniu obudowy do 15°Spadające pionowo krople wody nie mogą mieć szkodliwego wpływu, gdy obudowa jest odchylona od pionu w obu kierunkach o maks. 15°.
3Ochrona przed rozpyloną wodąWoda rozpylana z obu kierunków pod kątem maks. 60° względem pionu nie może mieć szkodliwego wpływu na urządzenie.
4Ochrona przed natryskiwaną wodąWoda natryskiwana z dowolnego kierunku na obudowę nie może mieć szkodliwego wpływu na urządzenie.
5Ochrona przed strumieniem wodyStrumienie wody padające na obudowę z dowolnego kierunku nie mogą mieć szkodliwego wpływu.
6Ochrona przed silnym strumieniem wodySilne strumienie wody padające na obudowę z dowolnego kierunku nie mogą mieć szkodliwego wpływu na urządzenie.
7Ochrona przed skutkami chwilowego zanurzenia w wodzieWoda nie może wnikać w ilościach, które mogą powodować szkodliwe skutki, gdy obudowa znajdzie się chwilowo pod wodą w normalnych warunkach ciśnieniowych i czasowych.
8Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzieWoda nie może wnikać w ilości powodującej szkodliwe skutki, gdy obudowa zostanie długotrwale zanurzona w wodzie w warunkach, które muszą zostać ustalone między producentem a użytkownikiem.
9KOchrona przed działaniem wody w przypadku czyszczenia myjką wysokociśnieniową / strumieniem pary.Skierowana na obudowę z dowolnego kierunku woda pod bardzo wysokim ciśnieniem nie może mieć szkodliwego wpływu na urządzenie. (przykład IP69K wg DIN 40050 część 9)

Tabela nr 4. Obudowy do ograniczonego i różnorodnego zastosowania.

Próba strugą wody
(II cyfra charakt.)
Próba
na krótkotrwałe/
ciągłe zanurzenie
(II cyfra charakt.)
Przeznaczenie
oznaczenie
Zakres
zastosowania
57IPX5/ IPX7Różnorodny
58IPX5/ IPX8Różnorodny
67IPX6/ IPX7Różnorodny
68IPX6/ IPX8Różnorodny
97IPX7/ IPX9Różnorodny
98IPX8/ IPX9Różnorodny
5 i 97IPX5/ IPX7/ IPX9Różnorodny
5 i 98IPX5/ IPX8/ IPX9Różnorodny
6 i 97IPX6/ IPX7/ IPX9Różnorodny
6 i 98IPX6/ IPX8/ IPX9Różnorodny
–7IPX7Ograniczony
–8IPX8Ograniczony
9–IPX9Ograniczony
5 i 9 –IPX5/ IPX9Różnorodny
6 i 9–IPX6/ IPX9Różnorodny
Autor: Rafał Sypniewski – Szef Produktu IE / IF & PS & Safety
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

One thought on “Zawiłości stopni ochrony IP”

  1. Roman M

    Świetny artykuł. Pozwala na odświeżenie wiedzy oraz pokazuje jak niepoprawne zrozumienie norm może prowadzić do nieporozumień. Polecam.

    Reply ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *