Infrastruktura elektroniczna instalacji przemysłowych wykazuje wysoką wrażliwość na zakłócenia przejściowe. Prowadzą one do ograniczenia bezpieczeństwa instalacji jak i jej dyspozycyjności po stronie zasilania oraz w systemach danych i systemach informatycznych.
Aby podnieść odporność wszelkich instalacji oraz aparatów w nich połączonych wykonuje się różne zabiegi. W tym celu min. stosuje się odgromniki oraz ograniczniki przepięć, systemy uziemiające oraz ekranowanie, muszą być jednakże dostosowane do dzisiejszych wymagań.
Wybór koncepcji ekranowania dla instalacji danych i informatycznych
Ekrany stosowane są aby zmniejszyć oddziaływanie zakłóceń na aktywne przewody z jednej strony jak i wysyłanie zakłóceń z aktywnych przewodów do sąsiednich systemów.
Jeżeli producent systemu zaleca stosowanie przewodów ekranowanych, to należy takie przewody podłączyć, zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostronna powłoka ekranu tłumi pola elektryczne i związane z nimi prądy kompensacyjne o niskiej częstotliwości
Sposób podłączenia ekranu przede wszystkim zależy od oczekiwanych zakłóceń.
W celu wytłumienia pól elektrycznych i związanych z nimi prądów wyrównawczych o niskiej częstotliwości wymagane jest jednostronne uziemienie ekranu.

W przypadku niekorzystnych warunków uziemienia i obustronnie połączonego ekranu powstają pętle wyrównawcze
Ten rodzaj wykonania nie zapewnia ochrony przed sprzężeniami magnetycznymi i nie uwzględnia tematyki różnicy potencjałów.
Wytłumienie zakłóceń, powstałych wskutek oddziaływania pola elektrycznego oraz redukcja magnetycznych pól przemiennych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ekran połączony jest z obu stron.
W przypadku obustronnego połączenia ekranu powstają jednak pętle wyrównawcze poprzez uziemienie, które niosą ze sobą znane wady.

Powłoka ekranująca z jednostronnym potencjałem doziemienia
Odpowiednio do budowy instalacji oraz połączń z ziemią z uwagi na różnice potencjałów pomiędzy oddalonymi od siebie punktami przyłączenia ekranu mogą wystąpić prądy wyrównawcze w obwodzie ekranu.
Te prądy mogą również doprowadzić do przeciążenia termicznego ekranu. W takim przypadku przewód odciążający ekranu powinien być puszczony równolegle do niego i również obustronnie połączony z ekranem.

Powłoki ekranujące kabli podwójne ekranowanych
Prądy zakłóceniowe o wysokiej częstotliwości mają jednak nadal negatywny wpływ na sygnał użytkowy – ekranowanie pogarsza się. Środkiem zaradczym w tym zakresie może być tylko zastosowanie kabli podwójne ekranowanych, przy czym wewnętrzny ekran podłącza się bezpośrednio jednostronnie, a zewnętrzny – bezpośrednio dwustronnie.
| Autor: | Rafał Sypniewski- Product Manager |