Pierwsze wiosenne burze już przetaczają się przez nasz kraj, dlatego to już ostatni dzwonek, aby przyjrzeć się swojej ochronie przeciwprzepięciowej. A co w przypadku gdy takowej nie posiadamy?

Źródło: http://pl.blitzortung.org
Jak właściwie dobrać urządzenia ochrony przed przepięciami do naszych potrzeb tak, aby w pełni chroniła nas i nasze mienie? Kto lub co może być pomocne w procesie prawidłowego doboru tego typu komponentów dla instalacji domowych?
Rozwiązanie może stanowić asystent doboru, który krok po kroku przeprowadzi nas przez proces wyszukiwania właściwego środka ochrony.
Interface użytkownika jest przejrzysty i intuicyjny i przy bliższym poznaniu jego obsługa nie nastręcza problemów.
Opis funkcji konfiguratora ochrony przed przepięciami
Krok 1: W pierwszym oknie wybieramy kraj, w którym ulokowany jest budynek. Związane jest to z różną legislacją techniczną oraz parametrami elektrycznymi.
Krok 2: Kolejne etapy dotyczą oceny ryzyka i ekspozycji obiektu na działanie zjawisk związanych z wyładowaniami atmosferycznymi.
Krok 3: Dalsze kroki dotyczą bezpośrednio samej instalacji oraz lokalizacji środków ochrony oraz układu sieci jaki występuje w naszym obiekcie.
Krok 4
Krok 5: W punkcie „Podrozdzielnia” należy podać ilość dostępnych rozdzielnic elektrycznych. Ważne jest aby uwzględnić jako jedną z nich samo złącze kablowe.
Krok 6: Ostatni punkt konfiguracji dotyczy ilości zainstalowanych „wrażliwych” urządzeń, takich jak sprzęt HiFi, komputery czy sterowanie bram garażowych.
Gotowe!
Gdy konfiguracja jest gotowa wciskamy przycisk pokaż produkt, wówczas na podstawie określonych przez nas punktów otrzymamy stosowne zestawienie niezbędnych komponentów, „skrojonych” do naszych potrzeb.
Jakie macie doświadczenia z doborem ochrony przeciwprzepięciowej? Podzielcie się z nami swoimi opiniami. A może macie pomysł co można jeszcze usprawnić lub poprawić tak aby zwiększyć funkcjonalność naszego konfiguratora?
A o burzach i wpływie wyładowań piorunowych na instalację elektryczną pisaliśmy też tu
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |