Dziś przedstawię Wam jeden z trzech wariantów stacji ładowania w oparciu o kontroler EVCC firmy Phoenix Contact. Sterownik ten stanowi „serce” układu i odpowiada za komunikację z pojazdem oraz monitorowanie parametrów ładowania. Opracowany zgodnie z normą IEC 61851-1 gwarantuje wysoką kompatybilność i bezpieczną pracę ze wszystkimi obecnie produkowanymi samochodami elektrycznymi.
Przydomowa stacja do ładowania pojazdów elektrycznych
Wersja ta dedykowana jest do ładowarek domowych montowanych na ścianie w garażu lub zewnętrznych elementach budynku. Zasilanie z domowej instalacji elektrycznej pozwala na zredukowanie, niektórych komponentów takich jak licznik energii, czy ograniczniki przepięć (montaż stacji ładowania w LPZ 2,3). Mniejsza ilość urządzeń wpływa na koszt oraz prostotę montażu i samego użytkowania. Proces ładowania w tym przypadku może zostać przerwany automatycznie przez samochód lub przez użytkownika w wyniku przyciśnięcia przycisku.

Niezbędne komponenty:
| Urządzenie | Opis | Numer katalogowy |
| Kontroler ładowania | EM‐CP‐PP‐ETH | 2902802 |
| Przewód z wtyczką | 20 A, 1‐faza, 250 V
20 A, 3‐fazy, 480 V 32 A, 1‐faza, 250 V 32 A, 3‐fazy, 480 V |
1623502 |
| Stycznik 4 polowy | 32 A | – |
| Przycisk zwalniający rygiel | NO | – |
| Wyłącznik nadprądowe | 32A, 3-fazy | – |
Konfiguracja przełączników kontrolera:
| DIP‐Switch | Funkcja |
| DIP 7 = 1, | Input EN active |
| DIP 1, 4,5,6 = 0 | Case C |
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |