Każdy proces technologiczny wymaga włączania i wyłączania wielu urządzeń czy aparatów wg ustalonego algorytmu aby na końcu otrzymać produkt finalny.
Oznacza to obecność podstawowych źródeł problemów jak falowniki, styczniki, przekaźniki, maszyny, napędy wewnątrz ważnej instalacji.
Jeśli na ten obraz nałożymy dość przypadkową strukturę systemu zasilania linii czy maszyny, może się okazać, że może być ona nawet zagrożona częściowym prądem pioruna. Często bowiem bez refleksji do takich instalacji podłączane są lampy oświetlenia terenu lub inne zewnętrzne odpływy.
Prowadząc modernizacje maszyn czy linii z różnych powodów, często jesteśmy skazani na te same rozmiary szaf.
Rozważając choćby minimalną ochronę przed przepięciami musimy brać pod uwagę nie tylko rozmiary ogranicznika lecz również rozmiary dodatkowego zabezpieczenia.
Najważniejsze ograniczniki typu ucinającego napięcie firmy Phoenix Contact w wersji SEC oferują bardzo ważne możliwości w tym zakresie.
Przykład: Ogranicznik przepięć typu 2 VAL-SEC-T2-3S-350-FM, SPD dla sieci pięcioprzewodowych
- zajmują o dwa centymetry mniej miejsca na szynie od wersji standardowych
- jeśli modernizowane szafy są zabezpieczone bezpiecznikami nie przekraczającymi 315A, nie ma potrzeby zabezpieczania dodatkowo tych ograniczników
Są to korzyści, które niwelują: kłopot instalacyjny, koszt instalacji , brak miejsca.
Ponieważ w takich szafach, we wiązkach obok siebie, znajdują się ułożone wszelkie przewody, ważnym może okazać się ogranicznik przepięć typu 3.
Przykład: Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 PLT-SEC-T3-24-FM: mała konstrukcja, która również może pracować z zabezpieczeniami z przodu do 315A tyle tylko, że nie należy obciążać podstawki prądem większym niż 26A.
Czasem jako niezbędne tam, gdzie jest duża zawartość składowych harmonicznych warto rozważyć filtr przeciwko wyższym harmonicznym np. NEF 1-10.
Co w sytuacji gdy w modernizowanym fragmencie obiektu są stare rozdzielnice na początku instalacji?

HYBRYDA, znikoma zajętość miejsca zespołu iskiernik wraz z bezpiecznikiem.
Phoenix Contact posiada w ofercie pierwszy odgromnik o konstrukcji iskiernikowej, klasa testu T1, ze zintegrowanym bezpiecznikiem we wewnątrz wkładki.
Przeznaczone są do instalacji o napięciach nominalnych aż do 400/690V. To potężne urządzenie zabezpieczające oparte jest na technologii Safe Energy Control (SEC). Oznacza to, że jest to iskiernik nie wywołujący prądów następczych sieci, co przekłada się na dłuższe życie instalacji pomiędzy transformatorem a iskiernikiem.
Co jest ważne, odgromniki te oszczędzają miejsce w rozdzielni nawet o 66% w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami, które zwykle składają się z ochrony przed przepięciami i oddzielnego bezpiecznika. Jest to szczególnie cenne przy modernizacjach. Poprzez zintegrowanie dodatkowego bezpiecznika, użytkownicy korzystają z rozwiązania, które jako całość jest o około 20% tańsze.
Dzięki ogranicznikom przepięć możemy zgromadzić urządzenia w strefach gdzie będzie utrzymany bezpieczny poziom dla urządzeń o określonej odporności udarowej. Zapewnia to istotnie bezpieczeństwo produkcji. Strefy tworzymy osobno dla różnych odporności urządzeń:

Przykład strefowej koncepcji ochrony: urządzenia o podobnym poziomie odporności mieszczą się w obrębie jednej strefy
Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z komputerami przemysłowymi warto rozważyć nawet strefę 3 gdzie przed urządzeniem liczącym znajdzie się ogranicznik typu 3.
Mając na względzie obniżenie strat i również ciągłość procesu technologicznego praktycznie wszystkie ograniczniki z wkładkami, jak te opisane powyżej mogą być prewencyjnie badane elektrycznie przy pomocy CHECKMASTER 2.
Takie zalecenie wypływa z normy PN-EN 62305-3: 2011 podpunkt D 6 Konserwacja i sprawdzanie.
Więcej o rodzinie SEC: www.phoenixcontact/sec
Pamiętacie przygody z burzami pana Piotra?
Autor: | Mieczysław Ludwików – Senior Product Manager |