Szeroki asortyment mierników wielofunkcyjnych i liczników z certyfikatem MID obejmuje wszystkie możliwe zastosowania.
Często klienci pytają nas: jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie do mojej aplikacji? Na co zwrócić uwagę? Czym różni się miernik od licznika? Przygotowałem więc porównanie, w którym znajdziecie różnice funkcjonalne pomiędzy licznikami energii a wielofunkcyjnymi miernikami parametrów sieci.
Teraz dopasowanie odpowiedniego rozwiązania będzie znacznie łatwiejsze.
Po przejściu na naszą stronę liczników czy też mierników, możesz skorzystać z filtrów aby znaleźć bardziej szczegółowe rozwiązanie
| Mierniki parametrów sieci | Liczniki energii | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | | | | |
| Sposób montażu | panelowy | na szynę DIN | na szynę DIN | na szynę DIN | na szynę DIN |
| Przeznaczenie | monitorowanie zużycia energii i jakości sieci | monitorowanie zużycia energii i jakości sieci | monitorowanie zużycia energii i jakości sieci | pomiary rozliczeniowe | pomiary rozliczeniowe |
| Przykład aplikacji | systemy zarządzania energią, maszyn, sieci, instalacji | systemy zarządzania energią, maszyn, sieci, instalacji | systemy zarządzania energią, maszyn, sieci, instalacji | stacje ładowania pojazdów elektrycznych | stacje ładowania pojazdów elektrycznych |
| Układ sieci | każdy | każdy | każdy | trójfazowy | jednofazowy |
| Sposób pomiaru prądu | przez przekładniki prądowe lub cewki Rogowskiego | przez przekładniki prądowe lub cewki Rogowskiego | przez przekładniki prądowe lub cewki Rogowskiego | przez przekładniki lub pomiar bezpośredni do 80 A | bezpośredniko do 45 A |
| Komunikacja | Modbus/TCP (każdy), REST API (każdy) oraz Profinet lub Modbus RTU lub Ethernet/IP lub Cloud MQTT | Modbus/TCP (każdy), REST API (każdy) oraz Profinet lub Modbus RTU lub Ethernet/IP lub Cloud MQTT | Modbus/TCP (każdy), REST API (każdy) oraz Profinet lub Modbus RTU lub Ethernet/IP lub Cloud MQTT | Modus TCP, Modbus/RTU, M-BUS | Modbus/RTU |
| WEBserwer | do konfiguracji, odczytu i wizualizacji danych pomiarowych i alarmów | do konfiguracji, odczytu i wizualizacji danych pomiarowych i alarmów | do konfiguracji, odczytu i wizualizacji danych pomiarowych i alarmów | do odczytu danych pomiarowych i alarmów (tylko urządzenia z Modbus /TCP) | nie |
| Wejście/wyjście | konfigurowalne wejście/wyjście | konfigurowalne wejście/wyjście | konfigurowalne wejście/wyjście | 1 wyjście impulsowe | 1 lub 2 wyjścia impulsowe |
| Archiwizacja danych | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zasilanie | 230 V AC lub 24 VDC | 230 V AC lub 24 VDC | 230 V AC lub 24 VDC | 230 V AC | 230 V AC |
| MID | nie | nie | nie | tak | tak |
| Jezyk polski | tak | tak | tak | nie | nie |
| Autor: | Rafał Sypniewski –– Menedżer obszaru biznesu IF/ IFC/ Safety i E-mobility | ![]() |