W ostatnim czasie spotykamy się z częstymi pytaniami dotyczącymi, niektórych rozwiązań złączy do montażu przewodów ochronnych. Poniżej pozwoliliśmy sobie zamieścić wycinek jednego z wielu maili jakie odbieramy odnośnie tego tematu:
„Posiadaliśmy do tej pory na półce złączki UKH 150 GNYE żółto-zielone 3009147 , niedawno skończył nam się zapasy złączek i zamówiliśmy nowe ale wg komunikatów zamówiliśmy zamiennik czyli złączkę o nr 3247055, okazuje się, że odpowiednik, który podajecie na stronie jest żółto-czarny, a nie żółto-zielony, pytanie czy będziecie mieli złączki żółto zielone czy zostaną tylko żółto czarne.
Czy złączki żółto czarne, które zamówiliśmy będziemy mogli oddać beż żadnych kosztów zwrotu?”
Drodzy czytelnicy, użytkownicy, oraz fani produktów Phoenix Contact. Pragniemy Was poinformować, że:
zgodnie z obowiązującą normą IEC 60947-7-1 złączki szynowe na przewody ochronne PE, które nie posiadają połączenia bezpośredniego uziemiającego z szyną wewnątrz, nie mogą mieć już koloru żółto-zielonego.
W związku powyższym Phoenix Contact wycofała wszystkie tego typu złączki. Sukcesywnie będą to robić również inni producenci.
W jej miejsce przygotowana została złączka żółto – czarna która jest zamiennikiem zgodnym z obowiązującą normą.
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |