W dzisiejszym wpisie przedstawię zalety i możliwości zasilaczy oraz modułów UPS z serii STEP POWER. Dodatkowo dowiesz się jakie parametry są zwykle pomijane podczas wyboru zasilaczy i innych urządzeń, co w praktyce często oznacza większe koszty dla użytkownika końcowego.
Zasilacze serii STEP POWER są optymalnie dostosowane do potrzeb automatyki budynkowej i oferują maksymalną efektywność energetyczną dzięki niskim stratom przy pracy bez obciążenia lub przy niewielkich obciążeniach. Jednocześnie spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych, zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i mieszkaniowych.
Zasilacze STEP POWER dedykowane do aplikacji budynkowych to:
- Wysoka sprawność (nawet 94.5%), niskie straty przy pracy bez obciążenia (klasa efektywności VI)
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji,
- Pierwsze zasilacze dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (zgodne z EN 60335)
- Podłączenie bez narzędzi dzięki złączom Push-in umieszczonym pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
- Montaż na szynie DIN lub do płaskiej powierzchni bez dodatkowych elementów montażowych
- Długi średni czas bezawaryjnej pracy MTBF, dla modelu 2,5A > 3440000 h (25 °C)
Więcej informacji znajdziesz na stronie: Zasilacze do automatyki budynkowej | Phoenix Contact
Tabela zasilaczy i modułów UPS serii STEP POWER.
| Symbol | Numer kat. | Opis |
| STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT | 1088495 | Zasilacz jednofazowy 0,63 A |
| STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT | 1088494 | Zasilacz jednofazowy 1,3 A |
| STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT | 1088491 | Zasilacz jednofazowy 2,5 A |
| STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT | 1140066 | Zasilacz jednofazowy 4 A |
| STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT | 1088478 | Zasilacz jednofazowy 5 A |
| STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL | 1088486 | Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa głębokość 43 mm |
| STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED | 1285036 | Zasilacz 3,75 A, zgodny z IEC 61347-2-13 |
| STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO | 1321105 | Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa, PCB pokryta lakierem ochronnym |
| STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT | 1285035 | Zasilacz jednofazowy 2,5 A, wyjście 48 V DC, PoE do 120 W |
| STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C | 1335698 | Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-C 5 V DC |
| STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A | 1335699 | Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-A 5 V DC |
| STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ | 1519633 | Moduł UPS z wbudowanym kondensatorowym zasobnikiem energii |
| STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH | 1082548 | Moduł UPS 12 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem |
| STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH | 1081430 | Moduł UPS 24 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem |
| STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT | 1477019 | Zasilacz magistrali KNX, wyjście 30 V DC / 640 mA |
Opis wybranych rozwiązań
Zasilacze z wyjściem USB 5 V DC
| STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C | 1335698 | Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-C 5 V DC |
| STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A | 1335699 | Zasilacz jednofazowy 3 A, wyjście USB-A 5 V DC |
Modele dedykowane do zasilania urządzeń z zakresu automatyki budynków i urządzeń przenośnych. Zintegrowany rowek kablowy w obudowie zasilacza pozwala na łatwe poprowadzenie płaskiego przewodu USB pod pokrywą/zasłoną w szafce. Jedną z zalet tego wyjątkowego rozwiązania jest duża oszczędność miejsca w porównaniu np. do standardowego rozwiązania, jakim jest gniazdo na szynę i osoby zasilacz.
Zasilacze z płytką drukowaną pokrytą lakierem ochronnym
| STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO | 1321105 | Zasilacz 3,75 A, płaska obudowa, PCB pokryta lakierem ochronnym |
Model z płytką pokrytą lakierem ochronnym do trudnych warunków otoczenia. Temperatura pracy -40°C … +70°C, wysokość całkowita to jedynie 43mm co umożliwia montaż w płytkich szafkach budynkowych i pulpitach.
Moduły UPS z bezobsługowym kondensatorowym zasobnikiem energii
| STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ | 1519633 | Moduł UPS z wbudowanym kondensatorowym zasobnikiem energii |
UPS z wbudowanym bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych. Rozwiązanie ma jedynie 80 mm szerokości i może podtrzymać 2 A przez 1 s. Dedykowany do aplikacji w których mogą wystąpić zaniki zasilania.
Moduł diodowy do budowy aplikacji z redundancją
| STEP3-DIODE/5-24DC/2×5/1×10/PT | 1283937 | Moduł redundantny STEP DIODE |
Moduł redundantny STEP DIODE, wejście: 5 V DC … 24 V DC, 2×5 A lub 1×10 A, pozwalana na odsprzężenie pracy podłączonych zasilaczy.
Moduły STEP UPS z długim czasem podtrzymania
| STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH | 1082548 | Moduł UPS 12 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem |
| STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH | 1081430 | Moduł UPS 24 V DC z wbudowanym wymiennym akumulatorem |
Poniżej tabela pokazująca czas podtrzymania wybranego obciążenia za pomocą modułów UPS serii STEP POWER z akumulatorem litowo-jonowym. Model z wyjściem 24DC jest w stanie podtrzymać obciążenie 1A przez 1,5 godziny lub 3 A przez 30 minut.

Zasilacz dedykowany do urządzeń podłączonych do magistrali KNX
| STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT | 1477019 | Zasilacz magistrali KNX, wyjście 30 V DC / 640 mA |
Pierwszy zasilacz magistrali z aktywnym układem filtrującym KNX, zapewniający dynamiczne dostosowanie do podłączonych urządzeń KNX. Wielofunkcyjny wyświetlacz wskazuje wszystkie istotne informacje o stanie KNX, takie jak aktualne obciążenie magistrali lub wartości historyczne.
Zasilacz z wyjściem 48 V DC dedykowany do aplikacji POE
| STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT | 1285035 | Zasilacz jednofazowy 2,5 A, wyjście 48 V DC, PoE do 120 W |
Zasilacz z wyjściem: 48 V DC / 2,5 A, regulacja w zakresie 48 V DC … 56 V DC, zastosowanie PoE do 120 W. STEP POWER z PoE zgodnym z IEEE 802.3 jest właściwym rozwiązaniem szczególnie do aplikacji typu wideomonitoring lub Access Point WLAN.
Jak porównywać i wybierać najlepsze zasilacze i inne aparaty jeśli zależy Ci na długiej i bezawaryjnej pracy 🤔
Wiele osób podczas porównywania zasilaczy patrzy jedynie na podstawowe parametry, jest to duży błąd szczególnie z punktu widzenia użytkownika końcowego. Oszczędność na etapie zakupu w praktyce bardzo często jest stratą spowodowaną częstszymi awariami, koniecznością wymiany, czy większym zużyciem energii. Wiele aparatów dostępnych na rynku od momentu projektowania jest stworzona z główną myślą, by urządzenie miało niską cenę zakupu i akceptowalne/wystarczające w danej klasie parametry. W ten sposób sprzedaż wśród nieświadomych użytkowników końcowych jest wyższa. Niezależnie od klasy/typu zasilaczy czy innych urządzeń, Phoenix Contact należy to producentów, którzy na pierwszym miejscu stawiają użytkownika końcowego. Projektujemy rozwiązania w taki sposób, by cena urządzenia była niska ale dla użytkownika końcowego. W tym przypadku już na etapie projektu kluczowe są jakość użytych komponentów, właściwe rozplanowanie na płytce drukowanej, parametry pracy całości rozwiązania i wytrzymałość w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Często zasilacze mają styczność np. z przepięciami czy temperaturą pracy wyższą niż komfortowe dla elektroniki 25 °C.
Poniżej znajdziesz parametry na jakie dodatkowo należy zwrócić uwagę oraz co istotne przy jakiej temperaturze zostały osiągnięte:
- Mean Time Before Failure (MTBF) – wartość wyznaczana matematycznie lub poprzez badania laboratoryjne, która określa prawdopodobieństwo losowej awarii urządzenia.
- Lifetime (żywotność) – jest definiowana przez żywotność najsłabszego elementu, w zasilaczach jest to kondensator elektrolityczny, po upływie tego czasu możliwe są gorsze właściwości elektryczne.
Parametry te mają szczególne znaczenie, kiedy w szafie temperatura może być wyższa niż 25 °C, co znacznie wpływa na żywotność komponentów elektronicznych. Gdy w karcie katalogowej nie widzimy tych wartości przy temperaturach wyższych niż 25 °C, warto zastanowić się dlaczego, tak samo, kiedy parametry te są niskie w stosunku do innych porównywanych rozwiązań.
Dodatkowym parametrem, który ma bardzo duże znaczenie przy rosnących cenach energii to Sprawność,określana jako stosunek mocy elektrycznej, otrzymana na wyjściu zasilacza i pobrana przez obciążenie w stosunku do mocy, którą trzeba dostarczyć na wejście zasilacza.
Podobnie jak parametry wymienione powyżej sprawność ma tym większą wagę, im więcej urządzeń wybranego typu pracuje w aplikacji. W tym przypadku oszczędność w momencie zakupu użytkownik końcowy szybko odda do zakładu energetycznego.
Jeśli nie sprawdzisz powyższych parametrów podczas porównywania zasilaczy, jest duża szansa, że narazisz się na wybór zasilaczy o znacznie mniejszej wytrzymałości, trwałości i sprawności.
W praktyce pozornie bardzo podobne do siebie zasilacze mogą znacznie się różnić. Często zasilacz i inne aparaty droższe w chwili zakupu w praktyce dla użytkownika końcowego są tańsze. Jednocześnie zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo ciągłości zasilania.
Poniżej przykład parametrów z karty katalogowej zasilacza STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT:
Więcej informacji na temat serii STEP POWER można również znaleźć na stronie:
Zasilacze do automatyki budynkowej
| Autor: | Radosław Gruszka – Menadżer Produktu | email: rgruszka@phoenixcontact.pl gsm: +48 532 95 03 39 |