Skoki napięcia, spadki, przepięcia, przerwy w dostawie energii.
Zdarza się, że w dużych parkach maszynowych i sieciach przemysłowych mamy do czynienia z niepożądanymi zjawiskami elektrycznymi, takimi jak skoki napięcia, spadki, przepięcia czy przerwy w dostawie energii. Pomijanym źródłem uszkodzeń automatyki są również te generowane podczas normalnej pracy przepięcia. Przepięcia generują stycznik, maszyny, przekaźniki, falowniki i inne. Aby zapobiec ich zgubnemu wpływowi na elementy instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na takie kwestie, jak właściwa odporność udarowa urządzeń czy też odpowiedni dobór i sposób montażu ograniczników przepięć.
Uniwersalne ograniczniki przepięć a wytrzymałość udarowa urządzeń elektrycznych
Odpornością udarową (Uw) nazywamy inaczej zdolność przyrządów elektrycznych do pracy w trakcie zakłóceń elektromagnetycznych. Wytrzymałość udarowa jest określana przez producentów danych systemów. Dzięki temu wiadomo, jakie poziomy napięcia przejściowego są dopuszczalne dla konkretnej maszyny. Ze względu na wielkości zagrożeń tworzone są obszary dla określonej kategorii przepięciowej aby grupować odpowiednio aparaty w instalacji. Wartości poziomów przepięć dla różnych obszarów ( kategorii przepięciowych) instalacji można znaleźć w normie PH-HD 60364-5-534:2016. Kategoria przepięciowa IV to obszar gdzie lokowany jest sprzęt najbardziej odporny nie gorzej niż 6kV ( 1,2/50 µs), kategoria przepięciowa I to dla tego najwrażliwszego, 1,5kV ( 1,2/50µs).
Odporność udarowa a montowanie ograniczników przepięć
Dokładne wymagania i szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań, instalacji oraz konserwacji ograniczników przepięć dostępne są w Dzienniku Ustaw i Normach:
- Dz. U. z dnia 18 września 2015 poz. 1422,
- norma: PN-HD 60364-4-443:2016-03,
- norma: PH-HD 60364-5-534:2016,
- norma: PN-EN 62305-3:2011.
Ograniczniki przepięć typ 2
Z praktyki technicznej nie zaleca się stosowania ograniczników typu 2 w układzie 4+0. Niestety ten rodzaj jest częściej kupowany niż ten w układzie 3+1, ze względu na jego niższą cenę. Tymczasem ograniczniki 3+1 gwarantują niższy (lepszy) poziom ochrony Up, a to przekłada się na znacznie dłuższy czas pracy urządzeń i systemów.
Według normy PH-HD 60364-5-534:2016, jeśli zdecydujemy się na ogranicznik 4+0 w układzie TN-S to powinniśmy zastanowić się nad użyciem kolejnego, zainstalowanego tuż przy urządzeniu elektronicznym typu 3. Ważne dla nas urządzenie może wymagać zabezpieczenia zarówno poprzecznego, jak i wzdłużnego, a to prowadzi do konieczności instalacji ogranicznika typu 3. Innymi słowy oszczędzając na ograniczniku typu 2 w układzie 4+0 (a nie 3+1) powinniśmy dołożyć często ogranicznik typu 3.
Dyspozycyjność maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym jest kluczem do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. W związku z tym w wielu firmach stosuje się coraz nowocześniejsze rozwiązania, które mają na celu ochronę urządzeń produkcyjnych.
Zabezpiecz swój zakład przed przepięciami
Spotkaj się z naszym specjalistą ds. ochrony przed przepięciami! Przyjedziemy i sprawdzimy zabezpieczenia, od rozdzielni głównej po szafy zasilania i sygnałowe maszyn.
Jak wygląda wizyta z rekomendacją i co zyskasz o wizycie?
- raport opisujący jak podwyższyć dyspozycyjność aparatów w szafach automatyki oraz dystrybucji zasilania bazujący na wymaganiach Dzienników Ustaw i Norm,
- zalecenia dotyczące instalacji konkretnych typów ochronników przed przepięciami wraz z poziomem zabezpieczeń nadprądowych dla każdego ważnego punktu instalacji,
- ważne wskazówki instalacyjne.
Więcej na
www.phoenixcontact.pl/besafe

Krótko, zwięźle i trafione w punkt. Odnośniki co norm super sprawa. Pozdrawiam!