Obudowa złącza może w trakcie eksploatacji być narażona na oddziaływanie czynników zewnętrznych np. temperatury, wibracji, substancji chemicznych, promieniowania UV, itp. Taka sytuacja powoduje konieczność zachowania odpowiedniego postępowania w trakcie procesu wyboru obudowy.
Zalety uszczelek NBR
Najpopularniejszym materiałem z jakiego wykonane są uszczelki złącz jest NBR. Popularność tego materiału wynika z dobrych parametrów użytkowych. Zdecydowanym atutem jest również doskonała odporność na smary i oleje. Uszczelkę z tego materiału znajdziemy praktycznie we wszystkich seriach obudów: Standard, EVO, Adavance (tworzywo, metal) oraz HPR.
Warto również wspomnieć, że materiał NBR charakteryzuje się m.in.:
- dość dużą elastycznością
- małym odkształcaniem pod wpływem nacisku
- jest też tani
Niestety uszczelki NBR nie posiadają dobrej odporności na substancje chemiczne czy też promieniowanie UV.
Dlatego jeśli złącza z uszczelką NBR mają pracować na zewnątrz lub też będą mieć kontakt z substancjami żrącymi, warto ten aspekt wziąć pod uwagę i pomyśleć o złączu z bardziej „ odporną” i wytrzymałą uszczelką.
Dobrym przykładem jest przemysł spożywczy, gdzie w procesie mycia maszyn bardzo często stosuje się substancje żrące. I tutaj ostrzeżenie: dostępne na rynku BARDZO DROGIE złącza ze stali nierdzewnej, w większości przypadków mają uszczelkę NBR. A pamiętamy, że NBR nie jest odporny na większość agresywnych substancji chemicznych, które są używane do czyszczenia.
Kiedy warto zastosować uszczelki FPM?
Najlepszym materiałem uszczelki do agresywnych środowisk i pracy na zewnątrz jaki obecnie możemy zaproponować jest FPM (Viton), który cechuje się dużą odpornością cieplną jak i chemiczną a dzięki zawartości fluoru charakteryzują się również niepalnością.
Uszczelkę Viton zastosowano w naszych czarnych, metalowych, malowanych proszkowo obudowach ADVANCE (oznaczone w katalogu do zastosowań na zewnątrz).
W tabeli poniżej możecie zobaczyć krótkie porównanie odporności NBR vs Viton.
| Odporność na chemikalia (64 subst. chem.) | NBR | FPM (Viton) |
| odporny (+) | 20 | 38 |
| obojętny (0) | 13 | 8 |
| nieodporny (-) | 31 | 18 |
Jeżeli wciąż nie potrafisz znaleźć optymalnego rozwiązania dla swojej aplikacji, możesz BEZPŁATNIE przetestować nasze złącza w różnych konfiguracjach. Kliknij TUTAJ, aby wybrać interesujący Cię produkt.

Warto wspomnieć jeszcze o zakresie temperaturowym. Dla materiału FPM wynosi nawet +230°C, gdzie dla mieszanki NBR wynosi on najczęsciej +90°C/+100°C.