Category Archives: ochrona przed przepięciami

Nowe ograniczniki przepięć T2 zgodne z normą IEC 61643-11:2024

From |
Nowe ograniczniki przepięć T2 zgodne z normą IEC 61643-11:2024

Ze względu na zmieniające się wymagania dla ograniczników przepięć typu drugiego dla obwodów zasilania, Phoenix Contact wprowadził do oferty nowe modele zastępujące popularną serię VAL-MS. Nowa seria VAL-SPP Safe Protection Plus spełnia wszystkie podwyższone wymagania, które wchodzą w życie od 2025 roku, z dwu letnim okresem przejściowym. Ograniczniki przepięć typ 2, które nie będą spełniać […]

Moduły UPS AC serii QUINT

From |
Moduły UPS AC serii QUINT

W rodzinie modułów UPS Phoenix Contact pojawiły się nowe rozwiązania z aktywnym chłodzeniem o mocach 1350 i 2250 W. Nowe modele charakteryzują się: aktywne chłodzenie poprzez wymienny wentylator, bezpieczniki, wentylator i opcjonalną kartę komunikacji RS232 można wygodnie wymienić od przodu urządzenia,  możliwość pracy w trybie równoległym lub trzyfazowym, ups online zapewnia czysty sinusoidalny przebieg napięcia […]

Przetwornice DC/DC QUINT POWER

From |
Przetwornice DC/DC QUINT POWER

Podobnie jak zasilacze QUINT AC/DC opisywane już m.in. we wpisie i na nagraniach 👉 Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zasilania układów automatyki cz.1 (zasilacze serii QUINT POWER) | Poland (phoenixcontact.com) przetwornice QUINT DC/DC zostały zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, aby zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym, łatwą konfigurowalność i długą listę korzyści przydatnych w praktyce. Przetwornice QUINT DC/DC […]