Category Archives: obudowy elektroniki

Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

From |
Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

Jednym z podstawowych wyzwań związanych z obudowami do elektroniki jest odprowadzanie ciepła, związane z nagrzewaniem się elektrycznych, a co za tym idzie mechanicznych elementów wewnątrz obudów. W większości przypadków temperatury krytyczne dla poszczególnych elementów nie są przekraczane. Jeśli jednak komponenty osiągną swoje granice wydajności, musi być zapewniony wystarczający transfer ciepła, aby obniżyć temperaturę, w przeciwnym […]

Modułowe obudowy dla nowoczesnych systemów automatyki budynkowej

From |
Modułowe obudowy dla nowoczesnych systemów automatyki budynkowej

Automatyka budynkowa to w ostatnich latach bardzo szybko rozwijająca się gałąź rynku. Stale rosnąca potrzeba zapewniania komfortu, bezpieczeństwa i ograniczania zużycia energii, zarówno w budynkach komercyjnych, jak i prywatnych, przyczyniła się do wzrostu znaczenia tego obszaru. Większość systemów takich jak: wentylacja, oświetlenie, pomiar zużycia energii czy systemy alarmowe, montowanych jest z reguły na szynie DIN […]

Obudowy do elektroniki dla Przemysłu 4.0 – jak wybrać?

From |
Obudowy do elektroniki dla Przemysłu 4.0 – jak wybrać?

Projektowanie złożonych systemów, które z każdym dniem stają się coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane, wymaga wielu analiz. Coraz częściej klient oczekuje produktów możliwie najlepiej spełniających jego wymagania. Aby im sprostać, producenci poszukują obudów wielofunkcyjnych, które zapewnią im dużą elastyczność. Modułowość, szeroki wybór rozmiarów, duża dowolność w wyborze technik połączeń czy zintegrowane złącza pełniące funkcję magistrali, […]