Tag Archives: vpn

Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

From |
Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

Cyfryzacja oferuje wiele możliwości, ale też wiąże się z ryzykiem. Na przykład sieć fabryczna może być przedmiotem niechcianych ataków, takich jak: nieautoryzowany dostęp, złośliwe oprogramowanie, nieprawidłowe działanie lub awaria. W odpowiedzi na te zagrożenia bezpieczeństwo cybernetyczne proponuje rozwiązania mające na celu zapobieganie lub przynajmniej minimalizację szkód. Zasadniczo są to metody ograniczania dostępu. Poniżej poruszone zostaną […]

Połączenie zdalne z szafą sterowniczą

From |
Połączenie zdalne z szafą sterowniczą

Jakie są możliwości diagnostyki lub serwisowania maszyny na odległość – z dowolnego miejsca? Normalny tryb serwisowy wymaga od technika przyjazdu do urządzenia, wejścia na teren zakładu produkcyjnego i oczywiście uzyskania zgody na wyłączenie maszyny, która będzie serwisowana. Wszystkie te czynności wiążą się z dużymi kosztami, które w konsekwencji ponosi użytkownik końcowy. A przecież wiele czynności […]

Bezpieczny, zdalny dostęp do maszyn

From |
Bezpieczny, zdalny dostęp do maszyn

Konserwacja maszyn i instalacji oraz usuwanie błędów często wymaga uzyskania przez techników serwisowych producentów dostępu do komputera sterującego. Dlatego z reguły nie jest to uzasadnione finansowo i czasowo, aby technicy dla każdego procesu konserwacji lub usuwania usterek odbywali podróż do miejsca eksploatacji maszyny. Problem ten z reguły rozwiązuje się w taki sposób, że umożliwia się […]