Tag Archives: router

Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

From |
Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

Cyfryzacja oferuje wiele możliwości, ale też wiąże się z ryzykiem. Na przykład sieć fabryczna może być przedmiotem niechcianych ataków, takich jak: nieautoryzowany dostęp, złośliwe oprogramowanie, nieprawidłowe działanie lub awaria. W odpowiedzi na te zagrożenia bezpieczeństwo cybernetyczne proponuje rozwiązania mające na celu zapobieganie lub przynajmniej minimalizację szkód. Zasadniczo są to metody ograniczania dostępu. Poniżej poruszone zostaną […]

Przemysłowa zapora sieciowa – Firewall + NAT

From |
Przemysłowa zapora sieciowa – Firewall + NAT

Łatwe i bezpieczne zintegrowanie maszyn w zakładzie produkcyjnym Coraz częściej w zakładach produkcyjnych tworzone są systemy sieciowe umożliwiające obsługę maszyn produkcyjnych. Zarówno producenci maszyn jak i operatorzy, chcąc obsługiwać swoje maszyny i systemy, muszą je zintegrować do istniejącej aplikacji. Cele są jasne i wymusza je zarówno inwestor, jak i dział IT: brak ingerencji w istniejącą […]