Tag Archives: oze

System zarządzania energią – MINT

From |
System zarządzania energią – MINT

Zrównoważona produkcja energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach to główne trendy rozwoju rynku energetycznego w roku 2024. Pierwszy aspekt jest podyktowany głównie wymogami Unii Europejskiej i jej dążeniem do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Ważnym czynnikiem w tym kontekście jest odblokowanie środków finansowych z Krajowego Programu Odbudowy – ponad 46% łącznego budżetu KPO ma […]

Jak uprościć procedurę pozyskania pozwolenia na użytkowanie OZE?

From |
Jak uprościć procedurę pozyskania pozwolenia na użytkowanie OZE?

Inflacja + konieczność modernizacji infrastruktury energetycznej = rosnące ceny energii. W kontekście obecnej sytuacji w Polsce naturalnie wskazuje to na źródła OZE, jako ciekawą formę lokowania kapitału z dużym potencjałem na rosnącą stopę zwrotu. Z technicznego punku widzenia budowa farmy PV czy farmy wiatrowej w porównaniu do konwencjonalnych źródeł wytwarzania jest prosta. Taki obiekt nie […]